Les bandes passe-fil peuvent être coupées à la longueur requise et posées autour de la circonférence d'un trou de panneau ou sur les bords d'un panneau. Différentes options de conditionnement et de matières sont disponibles.
Code Serie : SR1712
Séries: SR1712
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Épaisseur maximale des panneaux compatibles | Largeur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|
1,1372 € - 1,1372 € | Demander le délai de livraison ici |
0.193 in
4.9 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
||
917,5138 € - 917,5138 € | 4 En stock |
0.091 in
2.3 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
843,6164 € - 843,6164 € | 2 En stock |
0.067 in
1.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
53,5162 € - 59,4716 € | 2 En stock |
0.13 in
3.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
1,8377 € - 2,3628 € | 30 En stock |
0.071 in
1.8 mm
|
|
||
1,7134 € - 3,5097 € | 330 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
SNGSE-4 | 3,6202 € - 6,4805 € | 30 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
1,5752 € - 3,2195 € | 180 En stock |
0.106 in
2.7 mm
|
|
||
3,4544 € - 4,1867 € | Demander le délai de livraison ici |
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
5,1954 € - 5,1954 € | 60 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
106,6179 € - 106,6179 € | Demander le délai de livraison ici |
0.071 in
1.8 mm
|
|
||
122,0385 € - 122,0385 € | 10 En stock |
0.071 in
1.8 mm
|
|
||
214,8519 € - 214,8519 € | 11 En stock |
0.106 in
2.7 mm
|
|
||
333,2846 € - 333,2846 € | Demander le délai de livraison ici |
0.165 in
4.2 mm
|
|
||
110,5145 € - 110,5145 € | 2 En stock |
0.165 in
4.2 mm
|
|
||
115,4751 € - 115,4751 € | 8 En stock |
0.106 in
2.7 mm
|
|
||
284,0657 € - 284,0657 € | 1 En stock |
|
|
||
81,8288 € - 93,5739 € | 128 En stock |
|
|
||
0,6535 € - 0,6535 € | 10201 En stock |
0.087 in
2.2 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
1,4646 € - 1,4646 € | 436 En stock |
0.319 in
8.1 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.