Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Rond Installation à pression Furniture & Metal Fabrication

 (41 Types de produit)

Liste Grille

Bouchon d’obturation bombé

Ces bouchons d’obturation bombés sont adaptés à l’obturation de cavités dans des panneaux de tôle. Ils sont conçus pour colmater les espaces dans des équipements ou machines, dans le secteur de la tôle, comme protection contre les bords tranchants. Ils font également office de barrière de sécurité qui empêche la poussière, les impuretés, l’humidité et d’autres contaminants de pénétrer.

La forme bombée confère une finition esthétique et propre et aide à dévier les impacts, réduisant les risques de dommages au bouchon ou aux équipements dans lesquels il est inséré. Ils sont résistants à la corrosion et fournissent une isolation électrique.

Simples à installer, ils sont conçus pour s’insérer étroitement dans l’ouverture qu’ils scellent, en assurant un ajustement parfait et sûr. Ils sont proposés dans une grande variété pour correspondre à de nombreux diamètres de trous et d’épaisseurs de panneaux et peuvent être utilisés dans des secteurs tels que la fabrication, la construction et l’électronique.

  • Fournit une résistance à la corrosion et une isolation électrique.
  • Ce produit agit comme une barrière qui empêche la pénétration de poussière, d’impuretés, d’humidité et d’autres contaminants.
  • S’insèrent étroitement dans l’ouverture qu’ils scellent, assurant un ajustement parfait.
Matière: PA, PEHD, Nylon, Copolyester Couleur: Noir, Blanc, Gris, Naturel, Transparent Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2, Séries: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Bouchon fuselé fermé

Les bouchons coniques de masquage sont conçus pour assurer un ajustement parfait grâce à leurs côtés convexes et protéger des contaminants, des débris et des dommages. Ils disposent d’une installation par pression qui les rend faciles à utiliser et à retirer.

Utilisés dans un éventail d’applications, y compris trous borgnes, tuyaux, mobilier et boîtiers électriques. Ils sont réutilisables grâce à la matière dans laquelle ils sont fabriqués sans compromettre l’efficacité de l’étanchéité.

  • Matière : silicone
  • Couleur : gris, jaune, vert, blanc, rouge, noir, rose, violet, bleu, transparent


Séries: SR5751 ,SR5752

Bouchon rondelle de masquage

Les bouchons à collerette haute température sont proposés dans deux matériaux : le caoutchouc siliconé naturel ou le PMBD de couleur noire. Dans un cas comme dans l'autre, ils agissent en tant que bouchons pour des orifices lisses ou filetés et masquent la surface autour du trou. Avantages combinés d'un bouchon et d'une collerette en un seul produit

Séries: SR1065, SR1092, SR5753

Bouchon à collerette

Les bouchons à collerette sont dotés d’une conception auto-taraudeuse qui rend leur installation facile. Très durables grâce à leur paroi épaisse, ils sont difficiles à déloger et offrent une connexion sécurisée.

Conçus pour protéger vos équipements de la poussière, des débris et d’autres éléments externes. Idéaux pour le sablage et d’autres applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.

  • Matière : PEBD
  • Couleur : orange


Séries: SR1160

Bouchons d'obturation

Les bouchons d'obturation sont utilisés au sein de l'industrie des tôles métalliques en tant que protection contre les bords tranchants. Ils sont parfaitement adaptés à l'obturation de perçages de panneaux. Ils offrent une finition nette et un montage rapide. Ils existent dans de nombreuses formes et dimensions adaptées à différents diamètres de trous et à différentes épaisseurs de panneaux.

Séries: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Bouchons de masquage en papier

Les capes et bouchons en papier fuselés en papier crêpé conviennent aux applications de peinture ou de revêtement poudré. Ils peuvent supporter des températures allant jusqu'à 205 C et constituent une alternative économique au silicone. Ils sont fabriqués à partir d'un mélange de matériaux vierges et recyclés, et sont recyclables à leur tour.

Séries: SR6113

Bouchons de masquage sans collerette

Les bouchons de masquage sans collerette sont conçus pour masquer les trous sans masquer les rebords. Les anneaux fuselés et le corps creux permettent de protéger de nombreux diamètres. Le profilé est doté d'une languette permettant une installation et un retrait en toute simplicité.

Séries: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Bouchons de masquage à languette

Les bouchons de masquage sont parfaitement adaptés au masquage des trous traversants lisses ou filetés. La languette permet une insertion facile dans un trou et peut également s’avérer très pratique pour retirer la pièce lorsque le trou est très étroit. Le matériau flexible permet une légère variation dans les dimensions à masquer.

Séries: SR1057, SR1094, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Bouchons fuselés haute température

Les bouchons de masquage fuselés sont disponibles en tant que bouchon plein ou avec un noyau creux pour faciliter la compression. Les bouchons réutilisables présentent une excellente résistance aux produits chimiques et sont disponibles en silicone ou en EPDM pour les applications exposées à des températures élevées.

Séries: SR1045, SRF0072, SR1089, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498

Cache-vis

Ces cache-vis en PEBD protègent et masquent les vis sur les panneaux en bois aggloméré. Notre gamme est fournie dans un choix de couleurs, y compris blanc, teck et variations de brun - les rendant idéales pour un éventail d'applications et de finitions de surface.

Séries: SR1612

Caches larges collerette

Capes de protection, disponibles dans différentes matières et couleurs. Conçues pour couvrir les têtes de vis et idéales à des fins décoratives, ces capes durables offrent une excellente protection contre la pénétration de saletés et de poussière dans un certain nombre d’applications.


Séries: SR1811, SR1889

Cape de protection unicapes

Les capes de protection et rondelles Unicap sont conçues pour masquer et protéger les vis exposées ou les têtes de boulon à des fins esthétiques ou de sécurité. Ces capes et rondelles sont résistantes à la corrosion, à l’abrasion et aux chocs grâce à leur matière, qui offre une protection et une durabilité sur le long terme.

Par ailleurs, elles protègent contre la saleté et sont faciles à installer et retirer par pression. Elles sont disponibles en profil bas et et profil haut. Utilisées dans la construction, le mobilier et les appareils électroménagers.

Veuillez noter que dans cette gamme de produits vous trouverez des capes et des rondelles qui sont vendues séparément et vous devrez commander les deux articles.

  • Matière : PP, PEHD, PEBD
  • Couleur : gris, argenté, noir, blanc, naturel, silex, marron, pierre, beige, doré, orange


Séries: SR1801

Cape haute résistance pour tuyau

Ces capes haute résistance pour tuyaux sont adaptées aux calibres nominaux standard et constituent une solution économique mais de haute qualité. Elles sont fabriquées en PE noir ou jaune. Des anneaux intérieurs permettent un bon serrage et le relâchement de la pression accumulée. Les capes sont disponibles avec ou sans trou d'évent.

Séries: SR1389

Cape pour vis Allen

.

  • Utilisée pour dissimuler et protéger la vis à tête Allen contre la poussière, la saleté et les dommages.
  • Elle peut aider à réduire le bruit et les vibrations en offrant une fixation plus sûre.
  • Utilisée dans les industries de l’électronique ou du mobilier.
Matière: PEBD Couleur: Noir Séries: SR1805

Cape pour vis Pozidrive

Ces capes pour vis Pozidriv sont conçues pour couvrir les vis Pozidriv (Phillips ou cruciformes). D'installation rapide et facile, ces capes protègent la tête de vis et offrent une finition soignée à votre application.

Séries: SR1815

Cape pour vis Torx

Les capes pour vis Torx en PEBD conviennent aux vis avec et sans tête fraisée. Les capes pour vis Torx offrent une finition rapide et soignée et sont disponibles en plusieurs couleurs : blanc, gris et noir.

Séries: SR1816

Cape universelle Uniscrew

Les capes et bouchons coniques standard sont conçus pour couvrir différents diamètres externes ou boucher différents diamètres internes. La matière résistante PEBD protège contre les dommages, la saleté, l'humidité et la corrosion durant le stockage et le transport. Notre gamme est disponible en rouge, bleu, noir et jaune.

Séries: SR1807

Capes & bouchons coniques - Standard

Les capes et bouchons coniques standard sont des composants polyvalents conçus pour une utilisation comme bouchon ou cape. Le profil conique permet à la pièce d’obturer plusieurs diamètres internes ou de recouvrir plusieurs diamètres externes.

Ces bouchons ou capes à double fonction sont habituellement utilisés pour protéger des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport.

Avec une conception à installation par pression directe, ces composants à double fonction sont faciles à installer et à retirer. La gamme exhaustive propose une sélection variée de tailles qui vont de 2,9 mm à 345,0 mm.

  • Tailles de bouchon adaptées à des diamètres internes et externes multiples.
  • Protègent les tuyaux filetés et non filetés, les ports et points d’accès des dommages, des impuretés, de l’humidité, des débris et de la corrosion.
  • Adaptées à une utilisation dans les systèmes hydrauliques, les composants automobiles ou les secteurs médicaux.
Matière: PEBD Couleur: Rouge, Bleu, Noir, Transparent, Jaune Séries: SR1000, SR1111, SRF0020

Capes arrondies à rotule

Les patins sphériques à clipser constituent une protection robuste très appréciée. Compatibles avec tout un éventail d'angles de tige, ils améliorent l'aspect fini. Les capes à rotule peuvent également être utilisées à des fins décoratives ou esthétiques.

Séries: SR1634

Capes d'extrémité

Les capes pour extrémité de tube offrent une protection idéale pour les tubes, tuyaux et tiges filetés ou non filetés. Des bouchons standard, courts et longs sont disponibles. Les versions courtes sont à usage général et les versions longues ont une profondeur supplémentaire et un bord biseauté permettant un bon ajustement.

La conception de ces capes plus longues permet d’éviter tout déplacement accidentel. Les capes pour extrémité de tube ont la même fonction que les capes d’extrémité thermorétractables, mais ne se rétractent pas lorsqu’elles sont chauffées pendant le processus d’application. Elles sont résistantes aux UV et aux intempéries, ce qui en fait des applications idéales pour l’extérieur.

  • Matière : Polychlorure de vinyle (PVC), Polyéthylène basse densité (PEBD)
  • Couleur : Rouge


Séries: SR1610, SR1620

Capes d'extrémité arrondies - standard

Les capes d'extrémité standards arrondies ne sont pas filetées et sont proposées dans tout un choix de calibres. Elles offrent une protection idéale pour les cannes et tuyaux, filetés ou non. Des capes standard longues et courtes sont disponibles. Les versions courtes sont à usage général et les versions longues ont une profondeur supplémentaire et un bord biseauté permettant un bon ajustement. Les versions longues sont conçues de façon à prévenir tout déplacement accidentel. Tous les modèles sont disponibles dans une grande variété de tailles.

Séries: SR5763

Capes d'extrémité en vinyle

« Les capes d’extrémité rondes en vinyle à installation par pression sont des accessoires polyvalents et pratiques qui donnent un aspect propre et fini aux extrémités de divers objets cylindriques.

Ce produit est conçu pour s’adapter en toute sécurité aux extrémités des tubes ronds ou cylindriques, des tiges ou des tuyaux. Il offre protection et durabilité et résiste aux chocs, à l’abrasion et aux intempéries.

La finition brillante et attrayante de cette cape la rend idéale pour une utilisation comme cape d’extrémité décorative. Elle sert également de barrière protectrice, protégeant les extrémités des tubes ou des tiges de l’humidité, de la poussière, de la saleté et d’autres contaminants.

Matière : Polychlorure de vinyle (PVC) Couleur : Noir, Rouge

Séries: SR1044

Capes d'extrémité flexibles - standard

Notre gamme de capes d'extrémité flexibles est disponible dans une variété de tailles adaptées aux filetages métriques, BSP et UNF. Ces Flexicaps sont robustes, ce qui en fait un choix idéal pour divers usages.

Leur aspect vinyle esthétique les rend particulièrement adaptées aux applications finies. Grâce à leur polyvalence, elles couvrent un large éventail d'utilisations, notamment : protection de filetage, contrôle de la poussière et de l'humidité, codage couleur de l'extrémité de tuyaux et de goujons, et masquage pendant les opérations de peinture et de placage.

La matière PVC souple (90 Shore) peut résister à des températures de fonctionnement élevées et peut être étirée jusqu'à 15 % au-dessus du diamètre de fabrication. Le PVC spécialement formulé n'est pas sensible aux intempéries, à l'oxydation, aux huiles et à l'humidité. Les capes sont extrêmement souples et offrent une excellente résistance aux produits chimiques. Elles peuvent également être collées à d'autres articles en PVC.

Elles constituent une solution économique pour les usages ponctuels.

  • Matière : polychlorure de vinyle (PVC)
  • Couleur : jaune
  • Finition : brillante


Series Code: SR1044

Capes d'extrémité standards arrondies

Les capes d'extrémité standard arrondies constituent une option polyvalente pour protéger les extrémités de tube pendant le transport, le processus de peinture ou sur un produit fini. Ces bouchons en PEBD peuvent être utilisés sur les tubes, tuyaux ou tiges. Disponibles en couleur rouge ou naturel, en trois formes, allant de bouchons courts à des bouchons plus longs. Les bouchons plus longs sont idéaux pour les applications plus importantes. Ces bouchons s'installent par pression sur l'application et peuvent être réutilisés après retrait.

Séries: SRF0068

Capes de masquage à retrait facile

Les capes de masquage à retrait facile offrent une protection optimale pour les tiges, les tuyaux et les tubes pendant le processus de fabrication. Les applications standard comprennent : l’anodisation, le grenaillage, le revêtement poudre, l’électrophorèse, le placage et les lignes de peinture générale.

Cette gamme comporte plusieurs styles, notamment une gamme avec une conception à bride et un joint interne qui garantit un bon ajustement, ou des modèles avec une languette ergonomique pour faciliter le retrait.

Ces capes sont faciles à installer : pour assurer le meilleur ajustement possible, le diamètre interne doit être inférieur d’environ 10 % au diamètre externe de la pièce à masquer.

Notre gamme est disponible dans différentes matières bénéficiant de diverses propriétés. Le silicone est une matière de masquage haut de gamme offrant une résistance aux températures élevées et aux produits chimiques. L’EPDM est une matière plus économique avec une résistance plus faible à la chaleur. Les options en silicone et EPDM peuvent être utilisées plusieurs fois. Le PVC souple, quant à lui, est une solution plus économique. Il offre également une bonne résistance aux produits chimiques, mais une résistance à la chaleur moindre, et est destiné à un usage unique.

  • Matières : caoutchouc silicone 600F (316C), EPDM 425F (218C) et polychlorure de vinyle (PVC) souple 425F (218C).
  • Couleurs : noir, naturel ou jaune
  • Dureté : duromètre (Shore A) 55 + 5 et 85 +/– 2


Séries: SR1096, SR6119, SR5755, SR1066

  • sur 2