Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Ajustable Métal Vis tête cylindrique six pans creux

 (21 Types de produit)

Liste Grille

Loquets à levier de compression encastrés

Loquet à levier de compression affleurant avec gâchette décalée. Il assure une bonne compression du joint et est facile à utiliser. Convient aux applications à gauche et à droite pour sécuriser les portes, les armoires ou les panneaux.

Il convient pour les panneaux d’une épaisseur inférieure ou égale à 2 mm. Il est disponible dans une gamme d’emprises réglables : 0-24 mm, 24-46 mm, 36-48 mm, et 51-63 mm.

Ces loquets sont disponibles avec des clés identiques (5333), des clés différentes ou sans verrou et sont fournis avec 2 clés par verrou.

  • Colour:Black


Séries: SR5090

Pied ajustable - Embase fixe

Les pieds de nivellement à goujons montés avec une base pivotante en plastique s'ajustent sur des surfaces irrégulières, comme sur des machines-outils, racks électroniques et applications similaires nivelées. Le pivot d'articulation et les patins de grand diamètre assurent un nivellement et un soutien solides.

Pied de nivellement - À boulonner/Profil bas

Les pieds de nivellement à goujon montés sur base pivotante métallique constituent une solution durable pour le montage sur machines ou convoyeurs. Ces pieds sont dotés d’un pivot articulé et d’un goujon fabriqués dans une optique de précision et de robustesse de filetage.

Pieds - Ajustables orientables

Patin ajustable orientable fabriqué en polypropylène (PP) noir doté d'un goujon et d'une rotule en acier zingué brillant. Ces patins à inclinaison sont idéaux pour une application courbée et ils peuvent être ajustés pour utilisation sur sur sols inégaux.

Adaptés à une utilisation avec des embouts filetés.

  • Les tailles de filetage sont notamment : M6, M8 et M10.

Pieds ajustables - Cape chromée

Ces pieds ajustables chromés constituent une solution bon marché pour les applications de charge légère sur des surfaces légèrement irrégulières, dont le mobilier de bureau, les étagères, les présentoirs de points de vente, les armoires et les petites machines. La gamme est fabriquée en polyéthylène (PE) noir chromé.

Séries: SR5442

Pieds ajustables - Standard/Non articulés

Pieds ajustables - Les pieds de nivellement standard/non articulés avec une base rigide en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. La base en plastique offre une surface lisse, non-abrasive, qui protège les sols. Can be used with threaded inserts that are available to purchase separately.

Pieds ajustables - À nivellement

Pieds ajustables - Les pieds de nivellement s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires.

Pieds articulés industriels - Acier inoxydable

Les pieds articulés industriels de cette gamme comportent un goujon fileté fabriqué en acier inoxydable 304 fixé à une base en polyamide (PA) noir, offrant une articulation maximale de 30. Idéale pour utilisation dans l'industrie agroalimentaire et la restauration.

Pieds de nivellement - Goujons/Base pivotante/Plastique

Les pieds de nivellement à goujons montés et base pivotante en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. Le pivot d'articulation et les patins de grand diamètre assurent un nivellement et un soutien solides.

Séries: SR1569

Pieds de nivellement pour machines

Les pieds de nivellement constituent une solution peu coûteuse pour les applications légères. Ces pieds de nivellement peuvent être utilisés sur le mobilier de bureau, les étagères, les présentoirs de vente, les armoires et les petites machines.

Pieds de nivellement à goujons montés sur base fixe en plastique

Les pieds de nivellement à goujons sur base fixe en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. La base en plastique offre une surface lisse, non-abrasive, qui protège les sols.

Pieds de nivellement à goujons montés sur base pivotante en plastique

Les pieds de nivellement à goujons sur base pivotante en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. Le pivot d'articulation et les patins de grand diamètre assurent un nivellement et un soutien solides.

Pieds machine - Standard

Notre gamme de pieds machines standard fabriqués avec goujon en acier zingué et une base en polyamide (PA) sont destinés à supporter des machines, des racks électroniques et des applications de convoyeur. Les pieds ont une articulation de 20 au maximum et peuvent être achetés dans des variantes avec ou sans trous de fixation. Des patins antidérapants peuvent être achetés séparément lorsqu'un frottement supplémentaire est requis.

Séries: SR1545

Pieds machines - Haut de gamme

Notre gamme de pieds machines haut de gamme est destinée à être utilisée dans les applications où un pied de montage haute qualité est requis, notamment les machines et les racks électroniques. Ils existent avec un goujon en acier inoxydable ou en acier doux, fixé sur une base en polyamide (PA) ou en acier inoxydable. La gamme est également disponible avec ou sans trous de fixation.

Pieds réglables, base lisse

Pieds réglables, base lisse.

Poignée en T réglable avec compression

Loquets à compression ajustables à poignée en T qui fournit une compression prédéfinie de 6 mm. Idéal pour les armoires nécessitant une meilleure étanchéité dans un environnement soumis aux vibrations.

Les verrous sont actionnés manuellement et proposés en format verrouillable (barillet CH 751 en inox) et non-verrouillable (sans barillet). Deux clés sont fournies avec chaque verrou. Les loquets sont également fournis avec un joint d’étanchéité en caoutchouc. Les cames sont vendues séparément.

Les verrous réglables sont dotés d’une came quart de tour et d’une vaste gamme d’emprises grâce à un écrou réglable.

  • Matière : Zamak
  • Options de finition : chromé ou revêtement poudre noire

Quart de tour – Bouton en étoile modulable

Fermetures à came à tourner à poignée - Réglables, utilisées pour les panneaux électroniques, les portes, les armoires et autres installations similaires.

Ces loquets offrent une durabilité et une sécurité exceptionnelles, ce qui en fait le choix idéal pour les environnements industriels, commerciaux et à fort enjeu. Ces loquets sont faciles et rapides à installer. Ils sont parfaits pour les situations nécessitant un accès léger et peuvent être installés sur des portes de toute épaisseur.

La poignée est amovible, donc non obligatoire, et en cas d’absence d’utilisation, le verrou peut être ouvert à l’aide d’une clé triangulaire de 9 mm.

  • Couleur : Naturel

Sauterelle réglable - avec gâche

Les grenouillères réglables sont adaptées à des applications très variées comme les fermetures de containers, emballages et capots de machines industrielles. La conception comporte un loquet vissé qui donne une plage de prise réglable. La gamme est proposée dans diverses matières pour convenir à l'environnement de l'application et il est possible de choisir entre une version cadenassable ou non cadenassable pour correspondre aux différents niveaux de sécurité exigés.

Séries: SR5028

Verrous à compression - Réglable

Loquets à compression couvrant une large plage de serrage avec vis réglable. Le loquet assure une bonne compression et est disponible dans un choix d'options de compression prédéfinies, notamment 4 mm et mm, pour une meilleure isolation acoustique.

Le loquet possède des propriétés d'amortissement du bruit et offre une meilleure étanchéité en conditions de vibrations et de chocs. Le loquet est conforme à la norme DIN-EN 61373.

La gamme comprend des loquets dotés d'une came quart de tour et d'options avec ou sans verrouillage. Les cames et les clés d'entraînement sont vendues séparément.

  • Matières : Zamak et inox
  • Options de finition : chromée, revêtement poudre, mate ou inox
  • Installation pour main gauche et main droite


Séries: SR5547

Verrous à compression- Réglable/Bouton à ailettes

Les loquets à compression dotés d'un bouton à ailettes sont idéaux pour les applications nécessitant une meilleure étanchéité en conditions de vibrations. Ils sont couramment utilisés pour les armoires et les panneaux d'accès dans les environnements de fabrication.

Notre gamme comprend des loquets réglables et fixes, avec ou sans verrouillage. Lorsque le loquet se verrouille, deux clés sont fournies avec chaque serrure. Les loquets réglables sont dotés d'une came quart de tour. Les cames sont vendues séparément.

Ces loquets sont utilisables côté gauche ou droit. Comprend une compression prédéfinie de 6 mm pour une meilleure isolation acoustique.

  • Matière : Zamak avec joint en caoutchouc
  • Finition : revêtement poudre noire
  • Conforme DIN-EN 1774
  • Conforme RoHS
  • Étanchéité IP65

Vis à tête cylindrique 6 pans creux - Tête métallique standard

Convient à une fixation à l'aide de la tête hexagonale à six pans creux avec une clé hexagonale