Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Ces mâchoires et brides Versagrip disposent d'une préhension renforcée avec des dents perforantes conçues pour mordre dans la pièce usinée, en limitant le mouvement latéral et horizontal. Elles peuvent saisir même des pièces découpées à la flamme ou à ébauche négative.
Ces mâchoires et brides fournissent une préhension sûre et réglable sur des articles de forme irrégulière, des tubes circulaires ou des surfaces planes. La force de serrage peut être réglée pour répondre aux besoins individuels de l'application, en garantissant une excellente stabilité et en répartissant correctement la force, en minimisant la possibilité de glissement ou de mouvement pendant l'opération.
Elles sont faciles à installer dans l'application et sont couramment utilisées dans la plomberie, les travaux électriques, l'usinage et l'automobile.
Ces pinces Pitbull sont utilisées pour maintenir les pièces à usiner fermement en place. Elles utilisent une technologie de serrage qui allie la force de préhension de la pince avec l'adaptabilité et la flexibilité d'un étau.
Elles disposent d'une faible hauteur de prise et d'une déportance positive. Le bord en acier de l'outil émoussé est peu susceptible de laisser des marques sur les pièces usinées, tandis que la version à tranchant de couteau coupe dans la matière pour un usinage plus agressif.
Cela permet un serrage rapide et simple sans outils supplémentaires ou force excessive. Elles peuvent supporter des températures comprises entre -30 C et +80 C. Adaptées au travail des métaux, au travail du bois ou aux applications de fabrication.
These Pitbull Wear Plates are compact, sturdy metal plates that fit between the Pitbull Clamp and its holding fixture. They serve as a protective barrier, preventing the clamp from directly contacting and harming the part.
It also protects the pieces from deformation. It is suited for lightweight or soft metal fixtures that require complete clamp motion and holding forces at maximum pressure. It extends the service life of clamps, significantly decreasing wear and tear on critical equipment and lowering maintenance requirements.
It can tolerate temperatures between -30 C and +80C. Widely utilised in metalworking, industrial machinery, and manufacturing.
Ces plaques de serrage pour brides à came en spirale sont conçues avec des surfaces usinées avec précision et une structure durable pour fournir une prise ferme sur la pièce lors du serrage, évitant ainsi toute déformation de cette dernière.
Elles disposent d'une surface plane et dure avec un côté courbé et un trou d'installation parfaitement foré au milieu avec le point d'installation de la bride. La plaque de serrage et les brides à came en spirale fonctionnent ensemble pour offrir une solution de serrage fiable et répétable, en apportant des résultats cohérents et précis dans diverses applications.
Leur conception rend l'installation rapide et facile et elles sont utilisées dans l'usinage, le travail du bois et les processus d'assemblage.
Ces vis de remplacement sont utilisées pour se substituer à des brides de fixation excentriques. Leur conception leur permet de transmettre la force de serrage uniformément tout en maintenant l'alignement, assurant un réglage homogène.
Leur compatibilité signifie qu'elles fournissent une transition fluide lorsqu'elles remplacent des brides anciennes ou cassées, réduisant les temps d'arrêt et assurant une productivité continue. Elles serrent rapidement et avec force et sont conçues pour une utilisation à long terme. Utilisées dans les opérations d'usinage, de soudage et d'assemblage.
Anneaux en alliage acier forgés d'une pièce avec résistance min. à la traction de 180 000 psi Finition oxyde noir pour augmenter la résistance à la corrosion Ils conservent la même charge nominale entre 0 et 90 par rapport à l'axe du boulon. Pivotement de 360 et de 180 en charge. Ces anneaux de levage pour charge lourde répondent aux spécifications militaires MIL-STD 209 et à ANSI/ASME B30.26. Facteur de design minimum : 5:1. Ils ont fait l'objet d'une inspection visant à identifier les particules magnétiques conformément à la norme ASTM 1444. Pour exploiter la capacité de charge maximale, des vis renforcées doivent être utilisées. N'excédez jamais la valeur de charge nominale.
Les anneaux de levage sécurisé conservent la même charge nominale comprise entre 0 et 90 par rapport à l'axe du boulon. Pivotement de 360 et de 180 sous charge. Facteur de design : 5:1. La version en alliage acier affiche une résistance à la traction de 180,000 psi, est exempte de particules magnétiques conformément à la norme ASTM 1444 et a une finition oxyde noir contribuant à la protection contre la corrosion. Les versions en acier inoxydable 300 sont de type NDT : perméabilité à 100% aux liquides selon les normes MIL-STD-50032, ASTME 1417, Processus de purification : nettoyage et passivation conformément à la norme : ASTM A 967, QQ-P-35 Type II. Pour exploiter la capacité de charge maximale, des vis renforcées doivent être utilisées. N'excédez jamais la valeur de charge nominale.
Ces anneaux de levage à filetage mâle offrent un point de levage et de gréement sûr et pratique pour diverses charges lourdes. Lors de leur utilisation, maintenir la face en contact solide avec la surface d'accouplement est essentiel.
Ils disposent d'une tige filetée et d'un anneau au sommet. La tige filetée simplifie l'installation dans un trou pré-percé ou un embout taraudé et l'anneau fournit un point de connexion sûr pour les crochets, chaînes ou autres équipements de levage. La conception mâle offre une connexion solide et fiable, permettant des opérations de levage sûres et rapides. Ils ne sont pas destinés à un levage répété et ne doivent pas être utilisés à des angles supérieurs à 45 ou avec des charges pivotantes.
Ils peuvent résister à des températures comprises entre -20 C et +200C et peuvent même fonctionner à des températures légèrement supérieures, mais cela diminuera la charge maximale de 10 % à 25 %. Ils sont souvent utilisés pour les crochets, les chaînes et autres équipements de levage sur les chantiers de construction, dans les milieux industriels et dans les applications automobiles.
Les anneaux de levages libres sont constitués d'acier forgé au chrome-molybdène, avec une finition oxyde noir pour augmenter la résistance à la corrosion. Il pivotent à 180 en charge. Facteur de design 6:1 Certifié résistant à la chaleur Anneaux et corps exempts de particules magnétiques selon ASTM 1444 Vis fournies Pour exploiter la capacité de charge maximale, des vis renforcées doivent être utilisées. N'excédez jamais la valeur de charge nominale.
Les brides coulissantes pour barres coulissantes solides sont utilisées pour placer, verrouiller, libérer et régler rapidement les barres coulissantes dans des applications. Pour une meilleure stabilité, elles sont montées en position fixe dans l'assemblage.Les brides coulissantes peuvent être destinées à des trous fendus pour une barre coulissante solide ou pour une barre ronde solide. Avec la bride sur sa position off, la barre coulissante peut être déplacée à gauche ou à droite, à l'aide de deux poussoirs à bille à ressort pour un libre mouvement de la barre. Elles peuvent être verrouillées en place, en tournant à 90 la poignée de la bride coulissante. Elles ne sont adaptées qu'au mouvement linéaire droit d'une barre coulissante solide (non fournie) et ne peuvent supporter aucune autre contrainte appliquée.Elles sont couramment utilisées dans un large éventail d'applications industrielles, notamment l'automobile, la construction et les dispositifs médicaux. Elles sont résistantes à des températures pouvant atteindre 90 C.Les brides coulissantes pour barres coulissantes solides sont utilisées pour placer, verrouiller, libérer et régler rapidement les barres coulissantes dans des applications.
Les brides coulissantes pour barres rondes solides sont utilisées pour placer, verrouiller, libérer et régler rapidement les barres rondes solides dans des applications. Pour une meilleure stabilité, elles sont montées en position fixe dans l'assemblage.
Les brides coulissantes peuvent être destinées à des trous fendus pour une barre coulissante solide ou pour une barre ronde solide. La broche est tirée par le ressort interne avec une force de 70 N pour empêcher la broche de cliqueter. Elles ne sont adaptées qu'au mouvement linéaire droit d'une barre ronde solide (non fournie) et ne peuvent supporter aucune autre contrainte appliquée.
Elles sont couramment utilisées dans un large éventail d'applications industrielles, notamment l'automobile, l'aérospatiale et les dispositifs médicaux. Des dents sont présentes à l'intérieur et elle s'enclenche tous les 7,2 (=360/ 50).
Les brides coulissantes pour barres rondes solides sont utilisées pour placer, verrouiller, libérer et régler rapidement les barres rondes solides dans des applications.
Les brides coulissantes sont utilisées pour placer, verrouiller, libérer et régler rapidement les barres coulissantes dans des applications. Elles se composent de deux parties qui s’emboîtent pour conférer une prise ferme sur l’équipement, tout en permettant aussi un réglage simple et un alignement. Un boulon ou un mécanisme de loquet peut être employé pour ouvrir et fermer les brides coulissantes.
Brides coulissantes pour trous fendus lorsqu’utilisées avec une règle, la ligne de mesure sur la bride coulissante permet un alignement rapide, facile et précis. Elles sont placées de manière fixe dans un assemblage pour une stabilité accrue. Elles ne sont adaptées qu’au mouvement linéaire droit d’une barre coulissante (non fournie) et ne peuvent supporter aucune autre contrainte appliquée.
Elles sont couramment utilisées dans un large éventail d’applications industrielles, notamment l’automobile, la construction et les dispositifs médicaux. Elles sont résistantes à des températures pouvant atteindre 90 C.
Les broches de pression à embase articulée sont idéales pour les applications nécessitant la saisie d'une surface importante. Cette broche de pression alternative est adaptée quand la force de serrage doit être répartie sur une surface plus importante que celle couverte par la broche fournie avec la sauterelle.
Les broches de pression à liaison néoprène avec extrémité plate fournissent une alternative à la broche de la sauterelle. L'axe en acier est durable, tandis que la pointe plate en néoprène permet de limiter le marquage des surfaces fragiles ou polies.
Les contre-plaques sont des composants mécaniques qui sont utilisés en combinaison avec des verrous coulissants pour élever et soutenir d’autres composants ou objets. Deux variétés sont disponibles dans cette gamme : une rectangulaire et une carrée.
Elles servent à augmenter la hauteur de la surface de verrouillage, la rendant plus accessible et plus simple à utiliser. Elles résistent à la corrosion, en garantissant des performances de longue durée, même dans des environnements exigeants et conservent leur place sans se déplacer ou bouger pendant leur utilisation.
Elles sont couramment employées dans une variété d'applications industrielles telles que l'automobile, l'aérospatiale et les équipements médicaux.
Les douilles de localisation fonctionnent de pair avec les fixations One-Touch au positionnement et à l’alignement précis de composants. Elles offrent un moyen sûr et précis de trouver et de maintenir des objets en place.
Elles sont censées offrir un emplacement précis et exact et un maintien d’objets en place, ainsi qu’une fixation de panneau et de couvercle sécurisée. Les douilles de serrage, par ailleurs, peuvent servir de récepteurs pour les fixations One-Touch. Ces dernières peuvent être installées sans avoir besoin de douilles.
Elles sont largement utilisées dans un large éventail d’applications industrielles, notamment l’automobile, l’aérospatiale et les dispositifs médicaux. Elles résistent à des températures pouvant atteindre 180 C et peuvent être utilisées pour des applications comme les courroies de transmission ou les capots de machines.
Les entretoises sont conçues pour être utilisées avec des fixations One-Touch. Elles adaptent la longueur de filetage de la fixation One-Touch à différentes longueurs de filetage sur les panneaux d'installation d'épaisseurs variables.
Cela permet aux composants de bouger et diminue la force requise pour enclencher la fixation. Cela peut aussi offrir une protection ou une isolation entre des pièces qui peuvent entrer en contact pendant le fonctionnement, empêchant tout dommage, abrasion ou conductivité électrique.
Elles sont faciles à installer et à retirer grâce à leur forme cylindrique et servent d'amortissement des vibrations. Elles sont couramment utilisées dans un large éventail d'applications industrielles, notamment l'automobile, les systèmes électroniques, les machines et la construction.
Les fixations One-Touch avec verrouillage à came rétractable sont idéales pour les applications qui requièrent des modifications rapides et répétées d’outillage ou de configurations d’un seul geste. Elles sont durables et fournissent une solution de fixation sûre et robuste.
Elles disposent d’un levier à came à un seul geste qui rétracte complètement la bride lorsque la pièce à usiner est libérée, permettant d’engager ou de dégager la bride en toute sécurité. Pour le faire lorsque le levier est en position off, tournez-le vers la position on. Lorsque vous entendrez un clic, il sera complètement engagé. Pour le libérer, retournez la poignée en position off.
Elles sont largement utilisées dans un large éventail d’applications industrielles, notamment l’automobile, l’aérospatiale et les dispositifs médicaux. Elles résistent à des températures pouvant atteindre 130 C et peuvent être utilisées pour des applications comme les courroies de transmission ou les capots de machines.
Les fixations One-Touch avec bridage à billes sont idéales pour les applications qui requièrent des modifications rapides et répétées d’outillage ou de configurations d’un seul geste. Elles sont durables et fournissent une solution de fixation sûre et robuste.
Elles se composent d’un corps, d’un ressort et d’un palier à billes. Le ressort maintient le palier à billes en position et, lorsque l’on appuie dessus, il entre en contact avec l’objet à serrer, en le verrouillant fermement en place. Lorsque la fixation est de nouveau tirée, le palier à billes libère l’élément, permettant de le retirer facilement.
Elles sont largement utilisées dans un large éventail d’applications industrielles, notamment l’automobile, l’aérospatiale et les dispositifs médicaux. Elles peuvent être utilisées pour des applications comme les courroies de transmission ou les capots de machines.
Les fixations One-Touch avec verrouillage à billes sont idéales pour les applications qui requièrent des modifications rapides et répétées d’outillage ou de configurations d’un seul geste. Elles sont durables et fournissent une solution de fixation sûre et robuste.
Elles se composent de trois parties : un corps, un ressort et un palier à billes. Le ressort maintient le palier à billes en place et, lorsque l’on appuie dessus, il se détache du corps en libérant la fixation. Le palier à billes sécurise la fixation lorsqu’il est repoussé dans le corps.
Elles sont largement utilisées dans un large éventail d’applications industrielles, notamment l’automobile, l’aérospatiale et les dispositifs médicaux. Elles résistent à des températures pouvant atteindre 180 C et peuvent être utilisées pour des applications comme les courroies de transmission ou les capots de machines.
Les fixations One-Touch avec verrouillage à came sont idéales pour les applications qui requièrent des modifications rapides et répétées d’outillage ou de configurations d’un seul geste. Elles sont durables et fournissent une solution de fixation sûre et robuste.
Elles se composent d’un corps, d’un ressort et d’une came. Le ressort maintient la came en place et, lorsque le levier est déplacé à 45 de sa position, il pivote autour d’un point pour enclencher le verrou ou le désengager. La came se libère lorsque la fixation est tirée de nouveau, permettant de retirer facilement l’objet.
Elles sont largement utilisées dans un large éventail d’applications industrielles, notamment l’automobile, l’aérospatiale et les dispositifs médicaux. Elles résistent à des températures pouvant atteindre 130 C et peuvent être utilisées pour des applications comme les courroies de transmission ou les capots de machines.
Ces goupilles sont utilisées en combinaison avec des fixations One-Touch et un bridage à billes. Elles sont utilisées pour fournir une fixation efficace, fiable et sûre.
Solution idéale pour les applications qui requièrent des modifications rapides et répétées d'outillage ou de configurations. Utilisées dans des applications aussi variées que les processus d'embouteillage, les capots de machines, le changement de pignons et les courroies de transmission. Elles assurent un contact complet avec la surface et aboutit à une solidité maximale de la goupille avec le bridage à billes des fixations One-Touch.
Elles sont couramment utilisées dans un large éventail d'applications industrielles, notamment l'automobile, les systèmes électroniques, les machines et la construction.
Les fixations One-Touch avec serrage par traction sont idéales pour les applications qui requièrent des modifications rapides et répétées d’outillage ou de configurations d’un seul geste. Elles sont durables et fournissent une solution de fixation sûre et robuste. Elles sont facilement amovibles et repositionnables, tout en maintenant la connexion en place.
Elles se composent de deux éléments : une bride de serrage par traction et une base métallique. La base métallique est située sur un côté de la fixation, tandis que la bride de serrage par traction se trouve de l’autre côté. Lorsque les deux composants sont joints, le mécanisme de serrage par traction se connecte à l’élément, en le maintenant solidement en place. Séparez les deux moitiés pour libérer l’objet à l’aide du mécanisme de serrage par traction, ce qui se fait facilement par un seul geste.
Elles sont largement utilisées dans un large éventail d’applications industrielles, notamment l’automobile, l’aérospatiale et les dispositifs médicaux. Elles peuvent être utilisées pour des applications comme les courroies de transmission ou les capots de machines.
Les poignées ergonomiques pour sauterelle offrent une surface de prise en main sûre et confortable pour sauterelles verticales. Ces accessoires servent de protection, notamment contre les éventuels points de pincement.
Les règles sont utilisées pour placer de manière précise et répétée des brides coulissantes le long de guides ou d’arbres linéaires. Deux variantes sont disponibles, chacune avec un style d’installation distinct. D’un côté, les règles simples et, de l’autre côté, les règles doubles. À l’intérieur de chacune d’entre elles figure un type d’installation. Le type d’installation à vis avec des trous percés ou une installation adhésive, est doté d’un contour de l’emplacement du trou de vis, non percé.
Elles disposent d’un motif de règle ou de grille marqué qui court le long d’un ou des deux bord(s), fournissant ainsi une indication aux utilisateurs. Elles sont durables et résistantes à l’usure.
Elles sont couramment employées dans une variété d'applications industrielles telles que l'automobile, l'aérospatiale et les équipements médicaux.
Les pinces de retenue manuelle horizontales se caractérisent par leur profilé bas, une poignée rembourrée et des composants zingués permettant de résister à la corrosion. La poignée et la barre d'appui se déplacent dans des directions opposées pour offrir une capacité de maintien sécurisée.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer