A fix kompressziós nyelves zárak megfelelnek az IP65 szabványnak, és fekete porszórt cinköntvényből készülnek. 6 mm-es behúzást biztosítanak. Ha a kulcsot 90 fokkal elfordítja, a nyelv a zárt helyzetbe fordul. Ha a kulcsot 180 fokkal fordítja el, a nyelv a rögzítés állásba kerül. A zár jó behúzást és jó zajszigetelést biztosít; különböző fejekkel és zárási mélységekkel rendelhető
Sorozat szám: SR5551
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Szerelőfurat szélessége | Maximális összenyomás | Rögzítés iránya | Foglalat magassága | Nyelv anyaga | Kulcs típusa | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Jobbos
|
0.866 in
22.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
8 mm négyzetes kulcs
|
|||
9.755,6713 Ft - 9.755,6713 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Balos
|
0.866 in
22.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
8 mm háromszög kulcs
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Balos
|
0.866 in
22.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Vasúti kulcs
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Jobbos
|
0.866 in
22.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
8 mm háromszög kulcs
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Jobbos
|
0.866 in
22.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
5 mm dupla bites kulcs
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Jobbos
|
0.866 in
22.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
8 mm négyzetes kulcs
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Jobbos
|
0.866 in
22.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
8 mm háromszög kulcs
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Jobbos
|
0.866 in
22.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
8 mm háromszög kulcs
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Jobbos
|
0.866 in
22.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Vasúti kulcs
|
|||
2.945,4947 Ft - 2.945,4947 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Balos
|
0.866 in
22.0 mm
|
Cinköntvény
|
Hornyolt kulcs
|
||
4.324,9003 Ft - 6.054,8604 Ft | 20 Raktáron |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Balos
|
1.26 in
32.0 mm
|
Cinköntvény
|
Dupla bites kulcs
|
||
2.945,4947 Ft - 2.945,4947 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Balos
|
0.866 in
22.0 mm
|
Cinköntvény
|
Hornyolt kulcs
|
||
20119478 | 4.324,9003 Ft - 6.054,8604 Ft | 47 Raktáron |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Balos
|
1.26 in
32.0 mm
|
Cinköntvény
|
Dupla bites kulcs
|
|
4.324,9003 Ft - 6.054,8604 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Balos
|
1.26 in
32.0 mm
|
Cinköntvény
|
Háromszög alakú kulcs
|
||
4.324,9003 Ft - 6.054,8604 Ft | 65 Raktáron |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Balos
|
1.26 in
32.0 mm
|
Cinköntvény
|
Dupla bites kulcs
|
||
4.324,9003 Ft - 6.054,8604 Ft | 9 Raktáron |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Univerzális
|
1.26 in
32.0 mm
|
Cinköntvény
|
3 mm dupla bites kulcs
|
||
2.945,4947 Ft - 2.945,4947 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Balos
|
0.866 in
22.0 mm
|
Cinköntvény
|
Hornyolt kulcs
|
||
4.324,9003 Ft - 6.054,8604 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Balos
|
1.26 in
32.0 mm
|
Cinköntvény
|
Háromszög alakú kulcs
|
||
4.096,5193 Ft - 7.495,1405 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Jobbos
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acél
|
7 mm háromszög kulcs
|
||
4.324,9003 Ft - 6.054,8604 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Balos
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acél
|
Hornyolt kulcs
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.