Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(37 Termékek)
Szerszámmentes rögzítéshez és leszereléshez. A bepattintós és könnyen rögzíthető tömszelencék biztonságos, időjárásálló tömítést és megbízható (csavarás-, feszítés- és gubancbiztos) megoldást kínálnak az időhatékony kábelátvezetésre.
A kábelek, vezetékek és csövek befogadására szolgáló nyitott bepattanós kábelátvezető hüvelyek. A panelfuratba való beszerelés után a persely szilárdan zárul.
A tartós anyag szigetelést és enyhe feszültségmentesítést biztosít, miközben segít megvédeni a burkolt vezetékeket és kábeleket a kezeletlen szélektől.
Állítható dőlésszögű csúszótalpak fekete polipropilénből (PP), fényes, horganyzott acélgolyóval és csappal. Ezek a dönthető csúszótalpak ideálisak ferde alkalmazáshoz, és beállíthatók az egyenetlen padlófelületeken való használatra.
Használhatók menetes betétekkel.
Csúszótalpak beállítható, sima alappal.
A feszességoldó perselyek segítik az elektromos készülékek védelmét azzal, hogy elnyelik a flexibilis tápkábelre esetleg ható húzó-, nyomó- és csavaróerőt. A persely biztonságosan védi a vezetékeket és a kábeleket a belépés helyén.
Ezek a perselyek biztonságos horgonyként is funkcionálnak, és segítik a kábelszerelvény szigetelését. Alkalmasak lapos és kerek kábelekhez, valamint kerek és elfordulásgátló furatokba történő felszerelésre.
Gyorsan és egyszerűen felszerelhető. Egyszerűen helyezze a perselyt a kábelre, és nyomja össze a persely végeit egy szerelőeszközzel (külön megvásárolható), majd nyomja be a furatba.
Az optikai szálakhoz használható feszességoldó tömítőszelencék fokozott védelmet nyújtanak a furaton átvezetett köpenyes és a csupasz optikai szálnak. A poliamid test közvetlenül a panelre rögzíthető, és a köpenyezett kábel a központi furaton vezethető át. UL94 V0 besorolású fekete poliamidból készülnek.
Az állítható forgófogantyús nyelves zárak elektromos panelekhez és gépfedelekhez használhatók. A termékek fekete és krómozott felülettel rendelhetők. 2 egyforma vagy különböző kulccsal kaphatók.
A Prémium géplábak termékcsalád olyan alkalmazásokhoz használható, ahol kiváló minőségű rögzítő talpra van szükség, beleértve a mechanikus és elektronikus rack-állványokat is. Megtalálhatók rozsdamentes acél vagy lágyacél szár kivitelben, amely poliamid (PA) vagy rozsdamentes acél alapra van rögzítve. A termékcsalád kapható lecsavarozható furatokkal vagy anélkül.
A horganyzott acél szárral és poliamid (PA) talppal készített standard géplábak gépek, elektronikus állványok és szállítószalag alkalmazások támogatására szolgálnak. A lábak legfeljebb 20 fokban csuklósak, és csavarforatos vagy csavarfurat nélküli változatokban is megvásárolhatók. További csúszásgátló párnák külön megvásárolhatók, ha extra súrlódásra van szükség.
A HVAC-zsanérok nagy teherbírású forgó zsanérok, ideálisak nagy, süllyesztett ajtókhoz. Alkalmasak légkondicionáló berendezésekhez, elektromos szekrényekhez és géppanelekhez. Ez a termékcsalád különböző kiviteleket és anyagokat kínál, hogy esztétikailag vonzó legyen, illetve megfeleljen a környezeti és alkalmazási követelményeknek is. A terméket vásárló ügyfeleket az időjárásálló tömítések kínálata is érdekelheti.
Az állítható kompressziós zárak megfelelnek az IP65 szabványnak, és fekete porszórt cinköntvényből készülnek. 6 mm-es behúzást biztosítanak és 3 fajta nyelvvel rendelhetők: lapos, kiemelkedő és mély. A nyelv előre- és hátrafelé is működik, és a zár jó behúzást és zajszigetelést biztosít. 2 rögzítőmérettel rendelhető: 20,2 mm x 22,2 mm és 19,2 mm x 22,2 mm
Az állítható szárnyas gombos kompressziós zárak rázkódásnak kitett szekrényekhez használhatók olyan helyzetekben, amikor hatékonyabb szigetelésre van szükség. Többféle felülettel, zárható és nem zárható kivitelben is rendelhetők.
A reteszelő klipsz erősen rögzíti a köteget. Széles kötegátmérő-tartományhoz beállítható. Rögzíti a köteget, de a nyomvonal változtatásakor kinyitható. Jól alkalmazható erős rezgés mellett. Ha a klipsz bezáródott, csak a fül kioldása után nyílik ki. UL94 V-2 vagy UL94 V-0 anyagból rendelhető
A merev műanyag szintezőtalpak alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A műanyag talp sima, nem karcoló felületével védi a padlót.
A műanyag csuklós szintezőtalpak alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A csukló és a nagy átmérőjű lapok szilárd szintezést és támasztékot biztosítanak.
A kompressziós nyelves zárak T-alakú fogantyúval rendelkeznek. Úgy tervezték, hogy biztonságos hozzáférést biztosítsanak a panelekhez és az ajtókhoz, a forgó nyelv (kilincs) jóvoltából.
A nyelv rögzítése a hátoldalon lévő keret vagy tartó rögzítésével történik. Ezek a reteszek szabványos technológiával készülnek. Ideális jobb tömítést igénylő szekrényekhez rezgő körülményekben.
Az optikaiszál feszességoldó hüvely megvédi a vezetékeket és a szálkábeleket a durva panelfuratok éleitől a telepítés és használat során. Nagyon könnyen telepíthető - nincs szükség szerszámra.
Ezek a cipők fokozott védelmet biztosítanak a furaton átvezetett kábelek és vezetékek 900 mikronos optikai szálainak. Ezenkívül korlátozzák az üvegszálas kábel szögét, ami segíthet csökkenteni a jelveszteséget. Ez óriási idő- és költségmegtakarítás.
A rugalmas acélrögzítők vinil bevonattal biztonságos kábelrögzítési megoldást nyújtanak a gyors kábelkezeléshez. Elektromos berendezések összeszerelésénél használatosak.
Gépszintező lábaink olcsó megoldást kínálnak kis igénybevétel esetére. Ezek a szintezőtalpak irodabútorokhoz, polcokhoz, árubemutató állványokhoz és kisebb gépekhez használhatók.
A fémcsuklós talpas, Menetes száras szintezőtalpak tartós megoldást kínálnak szerszámgépek vagy szállítószalagok felszerelésére. Ezek a talpak csuklóval, valamint pontos, erős menettel gyártott szárral rendelkeznek.
A műanyag csuklós szintezőlábak alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A csukló és a nagy átmérőjű lapok szilárd szintezést és támasztékot biztosítanak.
A süllyesztett karos kompressziós zárak 0–24 mm-es vagy 24–26 mm-es állítható behúzási tartománnyal rendelhetők. Kaphatók egyforma kulcsos (5333), különböző kulcsos vagy nem zárható kivitelben; záranként 2 kulcsot szállítunk. Legfeljebb 2 mm panelvastagságig használhatók, és esztétikus, süllyesztett kioldószerkezettel rendelkeznek
A tömszelencékkel kábelek vezethetők be tokozásokba. Különböző menetméretű, színű és rögzítőmenet-hosszúságú tömszelencéink számos igényt kielégítenek. Az ellenanya és tömítőgyűrű külön kapható.
A tömszelencékkel kábelek vezethetők be tokozásokba. Különböző menetméretű, színű és rögzítőmenet-hosszúságú tömszelencéink számos igényt kielégítenek. Ellenanyák és tömítőgyűrű külön kaphatók.
anyaguk poliamid 6; Színük: világosszürke, fekete; Metrikus és PG menettel érhetők el; IP-68 védelmi szint
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz