Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(32 Termékek)
Állítható dőlésszögű csúszótalpak fekete polipropilénből (PP), fényes, horganyzott acélgolyóval és csappal. Ezek a dönthető csúszótalpak ideálisak ferde alkalmazáshoz, és beállíthatók az egyenetlen padlófelületeken való használatra.
Használhatók menetes betétekkel.
Csúszótalpak beállítható, sima alappal.
Az állítható forgófogantyús nyelves zárak elektromos panelekhez és gépfedelekhez használhatók. A termékek fekete és krómozott felülettel rendelhetők. 2 egyforma vagy különböző kulccsal kaphatók.
A Prémium géplábak termékcsalád olyan alkalmazásokhoz használható, ahol kiváló minőségű rögzítő talpra van szükség, beleértve a mechanikus és elektronikus rack-állványokat is. Megtalálhatók rozsdamentes acél vagy lágyacél szár kivitelben, amely poliamid (PA) vagy rozsdamentes acél alapra van rögzítve. A termékcsalád kapható lecsavarozható furatokkal vagy anélkül.
A horganyzott acél szárral és poliamid (PA) talppal készített standard géplábak gépek, elektronikus állványok és szállítószalag alkalmazások támogatására szolgálnak. A lábak legfeljebb 20 fokban csuklósak, és csavarforatos vagy csavarfurat nélküli változatokban is megvásárolhatók. További csúszásgátló párnák külön megvásárolhatók, ha extra súrlódásra van szükség.
A HVAC-zsanérok nagy teherbírású forgó zsanérok, ideálisak nagy, süllyesztett ajtókhoz. Alkalmasak légkondicionáló berendezésekhez, elektromos szekrényekhez és géppanelekhez. Ez a termékcsalád különböző kiviteleket és anyagokat kínál, hogy esztétikailag vonzó legyen, illetve megfeleljen a környezeti és alkalmazási követelményeknek is. A terméket vásárló ügyfeleket az időjárásálló tömítések kínálata is érdekelheti.
Az állítható kompressziós zárak megfelelnek az IP65 szabványnak, és fekete porszórt cinköntvényből készülnek. 6 mm-es behúzást biztosítanak és 3 fajta nyelvvel rendelhetők: lapos, kiemelkedő és mély. A nyelv előre- és hátrafelé is működik, és a zár jó behúzást és zajszigetelést biztosít. 2 rögzítőmérettel rendelhető: 20,2 mm x 22,2 mm és 19,2 mm x 22,2 mm
Az állítható szárnyas gombos kompressziós zárak rázkódásnak kitett szekrényekhez használhatók olyan helyzetekben, amikor hatékonyabb szigetelésre van szükség. Többféle felülettel, zárható és nem zárható kivitelben is rendelhetők.
A reteszelő klipsz erősen rögzíti a köteget. Széles kötegátmérő-tartományhoz beállítható. Rögzíti a köteget, de a nyomvonal változtatásakor kinyitható. Jól alkalmazható erős rezgés mellett. Ha a klipsz bezáródott, csak a fül kioldása után nyílik ki. UL94 V-2 vagy UL94 V-0 anyagból rendelhető
A merev műanyag szintezőtalpak alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A műanyag talp sima, nem karcoló felületével védi a padlót.
A műanyag csuklós szintezőtalpak alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A csukló és a nagy átmérőjű lapok szilárd szintezést és támasztékot biztosítanak.
A kompressziós nyelves zárak T-alakú fogantyúval rendelkeznek. Úgy tervezték, hogy biztonságos hozzáférést biztosítsanak a panelekhez és az ajtókhoz, a forgó nyelv (kilincs) jóvoltából.
A nyelv rögzítése a hátoldalon lévő keret vagy tartó rögzítésével történik. Ezek a reteszek szabványos technológiával készülnek. Ideális jobb tömítést igénylő szekrényekhez rezgő körülményekben.
A rugalmas acélrögzítők vinil bevonattal biztonságos kábelrögzítési megoldást nyújtanak a gyors kábelkezeléshez. Elektromos berendezések összeszerelésénél használatosak.
Gépszintező lábaink olcsó megoldást kínálnak kis igénybevétel esetére. Ezek a szintezőtalpak irodabútorokhoz, polcokhoz, árubemutató állványokhoz és kisebb gépekhez használhatók.
A fémcsuklós talpas, Menetes száras szintezőtalpak tartós megoldást kínálnak szerszámgépek vagy szállítószalagok felszerelésére. Ezek a talpak csuklóval, valamint pontos, erős menettel gyártott szárral rendelkeznek.
A műanyag csuklós szintezőlábak alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A csukló és a nagy átmérőjű lapok szilárd szintezést és támasztékot biztosítanak.
Az anya elkeskenyedő szárnyas gombok kialakításuknak köszönhetően minden fordításkor erősen megfoghatók, ezért ideálisan használhatók olyan helyzetekben, amikor egy alkatrészt gyakran meg kell húzni vagy ki kell lazítani. Az acélbetétes műanyag gombok könnyen megfoghatók, tartósak.
Az csapszáras lépcsős szárnyas gombok kiálló fémválla biztosítja, hogy összeszereléskor a fém alkatrészekkel fém érintkezzen, ugyanakkor jól megfoghatók. Az csapszáras lépcsős szárnyas gombok acélszárral rendelkeznek, oldószerekkel, olajokkal, zsírral és vegyszerekkel szemben ellenállók.
A süllyesztett karos kompressziós zárak 0–24 mm-es vagy 24–26 mm-es állítható behúzási tartománnyal rendelhetők. Kaphatók egyforma kulcsos (5333), különböző kulcsos vagy nem zárható kivitelben; záranként 2 kulcsot szállítunk. Legfeljebb 2 mm panelvastagságig használhatók, és esztétikus, süllyesztett kioldószerkezettel rendelkeznek
Az önszerelő gombokat belső rögzítőelemek nélkül tervezték, sokféle belső és külső menetes betétet kínálnak, és sokféle stílusban állnak rendelkezésre különböző alkalmazásokhoz. A benyomós gombok rugalmasságot biztosítanak a hagyományos és hengeresfejű csavaroknál.
Rögzített és állítható T-fogantyús kompressziós reteszek, amelyek akár 6 mm-es előre beállított kompresszióval rendelkeznek. Ideálisak jobb tömítést igénylő szekrényekhez rezgő körülményekben.
A reteszek kézi működtetésűek, zárható (CH 751 rozsdamentes acél redőny) és nem reteszelő (henger nélküli) opciókkal rendelkeznek. Két kulccsal szállítjuk minden zárhoz. A reteszeket gumi tömítéssel is szállítjuk. A nyelvek külön kaphatók.
Az állítható békazárak negyedfordulatú bütykös működésűek és széles zárási mélységben állítható anyával rendelkeznek.
Az állítható, váltó behúzózárak széles körben alkalmazhatók konténerekhez, csomagoló- és ipari takarítóberendezésekhez. A csavarozott záras kivitel állítható zárási mélységet nyújt. A termékcsalád különböző anyagkivitelben érhető el, hogy megfeleljen az alkalmazási környezetnek, a lakattal ellátott vagy lakat nélküli változat pedig különböző biztonsági szintet kínál.
A másodlagos záras reteszek kiegészítő zárógombbal rendelkeznek a véletlenszerű nyitás megakadályozása érdekében, és növelik a biztonságot a rezgésnek kitett alkalmazásokban. M4-es rögzítőkhöz illenek, és rögzítőelemmel szállítjuk őket. Az anyagválaszték alkalmas különböző környezetekbe.
Az ipari csuklós lábak ezen kínálata 304-es rozsdamentes acélból készült menetes csapot tartalmaz, amely fekete poliamid (PA) alapra van rögzítve, és legfeljebb 30-os csuklást biztosít. Ideális élelmiszeripari vagy közétkeztetési alkalmazásokhoz.
A műanyag csuklós szintezőtalpak alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A csukló és a nagy átmérőjű lapok szilárd szintezést és támasztékot biztosítanak.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz