Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(22 Termékek)
A benyomható dugók praktikus választás a lyukak és furatok széles körének kisimítására a gyártási folyamatok vagy a szállítás során, és késztermékeken is alkalmazhatók. Úgy tervezték, hogy megvédje a kezelőt az élesen vágott lyukélek által okozott érdes felületektől. A kínálatunkban elérhető változatos stílusok a szennyeződések behatolása elleni védekezésre is használhatók.
Egyszerűen telepíthetők és eltávolíthatók egyetlen nyomással. Különféle alkalmazásokban használják, beleértve az orvosi, autóipari, élelmiszer- és italgyártási, valamint ipari gépeket.
Véd a sérülés, szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen.
A csavarvédő sapkák elrejtik és védik a csavarfejeket és az anyákat az időjárás viszontagságaitól. Ideális csavarfejekhez, anyás fejekhez és anyákhoz. Továbbfejlesztett megjelenést biztosítanak, és kiváló választást jelentenek kültéri alkalmazásokhoz.
Ezt a sorozatot széles méretválasztékban szállítjuk, hogy többféle alkalmazáshoz is megfeleljenek. Ezek a kupakok a szokásos angolszász UNF, metrikus ISO 4017 vagy DIN 933 szabvány szerinti csavarokra szerelhetők.
Többféle színben kaphatók.
Ezeplugs are designed to seal and secure threaded holes. They feature a central or lateral pull tab for easy insertion and removal. Available in multiple sizes; they can protect over 25 imperial or metric thread sizes against damage, dirt, moisture and corrosion during storage and shipping. The flexible pull tab makes removal straightforward.
Collar Plugs feature a self-tapping design for easy installation. The thick walls make them highly durable and difficult to dislodge, ensuring a secure connection.
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Allen Screw Caps firmly fit atop hex socket screws. They protect against damage and contamination. Used in sectors, including electronics and furniture making.
Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.
A szabványos kúpos kupakok és dugók sokoldalú alkatrészek, amelyeket dugóként vagy kupakként való használatra terveztek. A kúpos profil lehetővé teszi a több belső átmérő csatlakoztatását vagy több külső átmérő lefedését.
Ezeket a kétfunkciós dugókat vagy sapkákat általában a sérülések, szennyeződések, nedvesség és egyéb korrózió elleni védelemre használják tárolás és szállítás során.
Az egyenesen előre tolható kialakításnak köszönhetően ezek a kettős funkciójú alkatrészek könnyen telepíthetők és eltávolíthatók. A bőséges kínálat a méretek széles választékát kínálja 2,9 mm-től 345,0 mm-ig.
Masking Washer Caps are intended as caps with an additional washer to hide grounding or plug holes, when inverted. Protects against solvents, abrasives, and suitable for temperatures of up to +250ºC.
Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
High temperature Washer Plugs are designed to mask the surface around a threaded or plain hole, with an integrated washer and plug that function as a single item. Easy to install and remove; they ensure a snug fit and secure seal to prevent leakage or contamination. Capable of withstanding temperatures of up to 250C.
A húzófüles sapkákat úgy tervezték, hogy megvédjék az alkalmazásokat a szennyeződésektől és a kiömlésektől. A húzófül kialakítása nagyobb felületi érintkezési felületet biztosít, kisebb megfogóerőt igényel a beszerelés és eltávolítás során.
A fülek különösen hasznosak azokban az alkalmazásokban, amelyek gyors eltávolítást igényelnek a mechanikai folyamat során, ezért népszerű választás a különböző iparágakban.
A felhasznált anyagok rugalmassága lehetővé teszi az alkalmazásokhoz való szoros illeszkedést. A fül hozzáadása nélkülözhetetlen választássá teszi őket.
High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.
The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Magas hőmérsékletű, húzófüles kialakítású, rugalmas sapkák, amelyek a menetes vagy sima alkalmazásokhoz illeszkednek és eltávolíthatók.
Standard Flexible End Caps are compatible with Metric, BSP and UNF threads. Guards against dust and moisture. Applied on the ends of pipes, tubes, and fittings.
Socket Screw Cover Caps protect socket head screws, preventing damage caused by corrosion and the ingress of impurities. They also add aesthetical appeal. Can tolerate temperatures ranging from -40C up to +150C. Used for automotive and electrical purposes.
A puha, recézett sapkák egyszerű és gazdaságos módja a metrikus és UNF menetek védelmének festés, összeszerelés vagy szállítás közben. A külsejük recézett, és puha, tartós TPE-ből készülnek, amely jobb fogást és szoros illeszkedést biztosít. Megvédi a csővégeket a sérülésektől, távol tartja a szennyeződést és a törmeléket.
Könnyen telepíthető és eltávolítható. -60 C és 135 C közötti hőmérsékleten működhet.
Gyakran használják plombázáshoz, HVAC- és ipari alkalmazásokhoz.
Tapered Paper Caps are perfect for paint and powder coating applications. Made from a blend of post-consumer and virgin materials. Can sustain operating temperatures of up to +205C.
Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Unicap caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately, in low and high profile designs.
Uniscrew caps are designed to provide a flush and seamless appearance. They are connected to a washer by a hinge that folds neatly when inserted into the cap. Easy to install with a push fit. Protects against damage, moisture and corrosion.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.