Menu Ricerca

Guida Alla Scelta Dei Materiali Dei Dispositivi di Fissaggio

Vi aiutiamo ad individuare il materiale giusto per i vostri dispositivi di fissaggio

Il materiale è il fattore che determina la buona riuscita di un progetto, sia che si tratti creazione di espositori per punto vendita o della costruzione di un nuovo quadro elettrico.
Poiché i dispositivi di fissaggio sono disponibili in una vasta gamma di materiali, può essere difficile scegliere la soluzione di fissaggio perfetta per la vostra applicazione.

La nostra guida fornisce dei suggerimenti per la scelta del materiale appropriato per il dispositivo di fissaggio in base alla vostra applicazione e all'ambiente di lavoro.

Sia che si tratti di rondelle, distanziali, viti, dadi, rivetti o altri sistemi di fissaggio, la tabella che trovate di seguito vi aiuterà a prendere la decisione migliore per il vostro progetto.

Materiale

Stabilità termica

Resistenza

Resistenza meccanica

Resistenza agli impatti

Protezione contro i raggi UV

Resistenza agli
acidi/alle sostanze alcaline

Resistenza agli
agenti atmosferici

Resistenza 
al calore

Resistenza
alla fiamma

Nylon

Buona

Buona

Buona

Scarsa

Scarsa

Scarsa

Scarsa

Scarsa

Scarsa

PP

Buona

Scarsa

Scarsa

Scarsa

Scarsa

Buona

Scarsa

Scarsa

Scarsa

PVDF

Buona

Scarsa

Buona

Scarsa

Buona

Buona

Buona

Buona

Buona

Polycarbonate

Scarsa

Buona

Scarsa

Buona

Buona

Scarsa

Buona

Buona

Scarsa

POM Scarsa

Scarsa

Buona

Scarsa

Scarsa

Scarsa

Scarsa

Buona

Scarsa

TPE Scarsa Scarsa

Scarsa

Scarsa

Scarsa

Scarsa

Scarsa

Scarsa

Scarsa

Peek ©

Buona

Buona

Buona

Buona

Scarsa

Buona

Buona

Buona

Buona

Punti vendita ed espositori - Il Policarbonato è uno dei principali materiali utilizzati in questo settore per via della sua robustezza e la sua trasparenza.

Settore farmaceutico - Il Polipropilene (PP) presenta una buona resistenza a molte sostanze chimiche e può essere facilmente saldato ad altri componenti in PP, dimostrandosi molto versatile.

Impianti elettrici - Caratterizzato da resistenza alle alte temperature, al calore e alla fiamma, il PVDF si presta bene ad essere impiegato per le applicazioni in impianti elettrici o in quadri elettrici.

Gas e petrolio - In un'applicazione spesso mobile e volatile, i dispositivi di fissaggio in, PEEK® forniscono un'elevata resistenza alla trazione, alla fiamma e possono essere utilizza a temperature costanti fino a 180 °C.

Industria automobilistica e manifatturiera - Robusti e con una buona resistenza meccanica, i dispositivi di fissaggio in Nylon rappresentano l'alternativa più leggera e meno costosa degli equivalenti in metallo. Per un'ulteriore protezione dai raggi UV, un componente in PVDF è il più appropriato.

Scaricate la guida (PDF, 250 KB)