Menu Ricerca

Accessorio di inserimento per tubi di limitazione curvatura della fibra

Disponibile

Questo accessorio è utilizzato per installare la fibra nei tubi OFBLTS. La fibra si posiziona al lato dello strumento. Il tubo viene fatto passare sulla parte conica dello strumento, che scorrendo nel tubo stesso, installa la fibra. Realizzato in poliossimetilene (POM) rosso o nero.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
2 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Diametro massimo fascio cavi Colore Acquista
1,077 € - 1,1966 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.2 mm
Nero
2,5748 € - 2,5748 € Richiedi il lead time qui
2.6 mm
Rosso
Nero Con l'ausilio di un utensile 4.2 mm

OFZT-3-14-BK

Fascia di prezzo
1,1966 € - 1,077 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro massimo fascio cavi
    4.2 mm
  • Tipo accessorio
    Utensile per tubi
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliacetale
  • Tipo
    For OFBLTS
Rosso For OFBLTS 2.6 mm

OFZT-2-14-RD

Fascia di prezzo
2,5748 € - 2,5748 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro massimo fascio cavi
    2.6 mm
  • Tipo accessorio
    Utensile per tubi
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Poliacetale
  • Tipo
    For OFBLTS