Menu Ricerca

Regolatore di precisione M4 25.0 31.0 Acciaio

Questo adattatore di precisione a testa inclinata corto con dado di blocco è destinato alla regolazione accurata e controllata della posizione angolare. È pensato per applicazioni con spazi limitati e può essere personalizzato per fornire le migliori prestazioni e risultati.
Codice articolo:

20199951

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 71,27 €
5 - 9 64,14 €
10 - 19 60,58 €
20 + 53,45 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

71,27 €

1 x 71,27 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Per bullone M4
h1 31.0
h2 27.0
d1 25.0
d2 4.5
d3 M15x1.0
a
Carico con bullone max. kN 36.0
Carico senza bullone max. kN 40.00
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci