Menu Ricerca

Regolatore di precisione M8 32.0 37.0 Acciaio

Questo adattatore di precisione a testa inclinata corto con dado di blocco è destinato alla regolazione accurata e controllata della posizione angolare. È pensato per applicazioni con spazi limitati e può essere personalizzato per fornire le migliori prestazioni e risultati.
Codice articolo:

20199999

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 75,31 €
5 - 9 67,78 €
10 - 19 64,01 €
20 + 56,48 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

75,31 €

1 x 75,31 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Per bullone M8
h1 37.0
h2 32.0
d1 32.0
d2 9.0
d3 M20x1.0
a
Carico con bullone max. kN 48.0
Carico senza bullone max. kN 65.00
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci