Menu Ricerca

Regolatore di precisione M10 45.0 48.0 Acciaio

Questo adattatore di precisione a testa inclinata corto con dado di blocco è destinato alla regolazione accurata e controllata della posizione angolare. È pensato per applicazioni con spazi limitati e può essere personalizzato per fornire le migliori prestazioni e risultati.
Codice articolo:

20200015

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 83,66 €
5 - 9 75,29 €
10 - 19 71,11 €
20 + 62,75 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

83,66 €

1 x 83,66 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Per bullone M10
h1 48.0
h2 41.0
d1 45.0
d2 11.0
d3 M30x1.5
a
Carico con bullone max. kN 92.9
Carico senza bullone max. kN 120.0
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci