Menu Ricerca

Regolatore di precisione M10 32.0 37.0 Acciaio inossidabile

Questo adattatore di precisione a testa inclinata corto con dado di blocco è destinato alla regolazione accurata e controllata della posizione angolare. È pensato per applicazioni con spazi limitati e può essere personalizzato per fornire le migliori prestazioni e risultati.
Codice articolo:

20200152

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 85,21 €
5 - 9 76,69 €
10 - 19 72,43 €
20 + 63,91 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

85,21 €

1 x 85,21 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Per bullone M10
h1 37.0
h2 32.0
d1 32.0
d2 11.0
d3 M20x1.0
a
Carico con bullone max. kN 23.4
Carico senza bullone max. kN 43.4
Materiale Acciaio inossidabile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci