Menu Ricerca

Regolatore di precisione M16 45.0 48.0 Acciaio inossidabile

Questo adattatore di precisione a testa inclinata corto con dado di blocco è destinato alla regolazione accurata e controllata della posizione angolare. È pensato per applicazioni con spazi limitati e può essere personalizzato per fornire le migliori prestazioni e risultati.
Codice articolo:

20200183

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 110,48 €
5 - 9 99,43 €
10 - 19 93,91 €
20 + 82,86 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

110,48 €

1 x 110,48 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Per bullone M16
h1 48.0
h2 41.0
d1 45.0
d2 17.5
d3 M30x1.5
a
Carico con bullone max. kN 28.9
Carico senza bullone max. kN 84.0
Materiale Acciaio inossidabile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci