Menu Ricerca

Regolatore di precisione M20 58.0 62.0 Acciaio inossidabile

Questo adattatore di precisione a testa inclinata corto con dado di blocco è destinato alla regolazione accurata e controllata della posizione angolare. È pensato per applicazioni con spazi limitati e può essere personalizzato per fornire le migliori prestazioni e risultati.
Codice articolo:

20200206

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 121,06 €
5 - 9 108,95 €
10 - 19 102,90 €
20 + 90,80 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

121,06 €

1 x 121,06 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Per bullone M20
h1 62.0
h2 53.0
d1 58.0
d2 22.0
d3 M40x1.5
a
Carico con bullone max. kN 59.0
Carico senza bullone max. kN 148.0
Materiale Acciaio inossidabile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci