Menu Ricerca

Regolatore di precisione M30 70.0 71.0 Acciaio inossidabile

Questo adattatore di precisione a testa inclinata corto con dado di blocco è destinato alla regolazione accurata e controllata della posizione angolare. È pensato per applicazioni con spazi limitati e può essere personalizzato per fornire le migliori prestazioni e risultati.
Codice articolo:

20200244

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 199,37 €
5 - 9 179,43 €
10 - 19 169,46 €
20 + 149,53 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

199,37 €

1 x 199,37 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Per bullone M30
h1 71.0
h2 61.0
d1 70.0
d2 39
d3 M50x1.5
a
Carico con bullone max. kN 20.6
Carico senza bullone max. kN 225.0
Materiale Acciaio inossidabile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci