Menu Ricerca

Regolatore di precisione M6 25.0 26.0 Acciaio

Questo adattatore di precisione a testa inclinata è destinato alla regolazione accurata e controllata della posizione angolare. È pensato per applicazioni con spazi limitati e può essere personalizzato per fornire le migliori prestazioni e risultati.
Codice articolo:

20200466

57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 72,50 €
5 - 9 65,25 €
10 - 19 61,63 €
20 + 54,38 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

72,50 €

1 x 72,50 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Per bullone M6
h1 26.0
h2 22.0
d1 25.0
d2 6.6
d3 M15x1.0
a
Carico con bullone max. kN 30.7
Carico senza bullone max. kN 40.0
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci