Menu Ricerca

Regolatore di precisione M8 32.0 31.0 Acciaio

Questo adattatore di precisione a testa inclinata è destinato alla regolazione accurata e controllata della posizione angolare. È pensato per applicazioni con spazi limitati e può essere personalizzato per fornire le migliori prestazioni e risultati.
Codice articolo:

20200480

1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 67,63 €
5 - 9 60,87 €
10 - 19 57,49 €
20 + 50,72 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

67,63 €

1 x 67,63 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Per bullone M8
h1 31.0
h2 26.0
d1 32.0
d2 9.0
d3 M20x1.0
a
Carico con bullone max. kN 48.0
Carico senza bullone max. kN 65.0
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci