Menu Ricerca

Regolatore di precisione M10 32.0 31.0 Acciaio

Questo adattatore di precisione a testa inclinata è destinato alla regolazione accurata e controllata della posizione angolare. È pensato per applicazioni con spazi limitati e può essere personalizzato per fornire le migliori prestazioni e risultati.
Codice articolo:

20200497

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 77,67 €
5 - 9 69,90 €
10 - 19 66,02 €
20 + 58,25 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

77,67 €

1 x 77,67 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Per bullone M10
h1 31.0
h2 26.0
d1 32.0
d2 11.0
d3 M20x1.0
a
Carico con bullone max. kN 37.9
Carico senza bullone max. kN 65.0
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci