Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 91,30 € |
5 - 9 | 82,17 € |
10 - 19 | 77,61 € |
20 + | 68,48 € |
Per bullone | M20 |
---|---|
h1 | 53.0 |
h2 | 44.0 |
d1 | 58.0 |
d2 | 22.0 |
d3 | M40x1.5 |
a | 4° |
Carico con bullone max. kN | 90.0 |
Carico senza bullone max. kN | 210.0 |
Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.