Menu Ricerca

Regolatore di precisione M20 70.0 60.0 Acciaio

Questo adattatore di precisione a testa inclinata è destinato alla regolazione accurata e controllata della posizione angolare. È pensato per applicazioni con spazi limitati e può essere personalizzato per fornire le migliori prestazioni e risultati.
Codice articolo:

20200534

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 108,17 €
5 - 9 97,35 €
10 - 19 91,94 €
20 + 81,13 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

108,17 €

1 x 108,17 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Per bullone M20
h1 60.0
h2 50.0
d1 70.0
d2 22.0
d3 M50x1.5
a
Carico con bullone max. kN 210.0
Carico senza bullone max. kN 330.0
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci