Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 64,83 € |
5 - 9 | 58,35 € |
10 - 19 | 55,11 € |
20 + | 48,62 € |
Per bullone | M4 |
---|---|
h1 | 35.0 |
h2 | 50.0 |
d1 | 25.0 |
d2 | 4.5 |
d3 | M15x1.0 |
a | 4° |
Carico con bullone max. kN | 36.0 |
Carico senza bullone max. kN | 40.0 |
Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.