Menu Ricerca

Regolatore di precisione M6 32.0 43.0 Acciaio

Questo adattatore di precisione a testa inclinata è destinato alla regolazione accurata e controllata della posizione angolare. È pensato per applicazioni con spazi limitati e può essere personalizzato per fornire le migliori prestazioni e risultati.
Codice articolo:

20200824

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 66,99 €
5 - 9 60,29 €
10 - 19 56,94 €
20 + 50,24 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

66,99 €

1 x 66,99 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Per bullone M6
h1 43.0
h2 63.0
d1 32.0
d2 6.6
d3 M20x1.0
a
Carico con bullone max. kN 56.7
Carico senza bullone max. kN 65.0
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci