Menu Ricerca

Regolatore di precisione M16 45.0 54.0 Acciaio

Questo adattatore di precisione a testa inclinata è destinato alla regolazione accurata e controllata della posizione angolare. È pensato per applicazioni con spazi limitati e può essere personalizzato per fornire le migliori prestazioni e risultati.
Codice articolo:

20200862

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 77,80 €
5 - 9 70,02 €
10 - 19 66,13 €
20 + 58,35 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

77,80 €

1 x 77,80 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Per bullone M16
h1 54.0
h2 79.0
d1 45.0
d2 17.5
d3 M30x1.5
a
Carico con bullone max. kN 45.5
Carico senza bullone max. kN 120.0
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci