Menu Ricerca

Regolatore di precisione M16 58.0 70.0 Acciaio

Questo adattatore di precisione a testa inclinata è destinato alla regolazione accurata e controllata della posizione angolare. È pensato per applicazioni con spazi limitati e può essere personalizzato per fornire le migliori prestazioni e risultati.
Codice articolo:

20200879

2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 92,62 €
5 - 9 83,36 €
10 - 19 78,73 €
20 + 69,47 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

92,62 €

1 x 92,62 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Per bullone M16
h1 70.0
h2 102.0
d1 58.0
d2 22.0
d3 M40x1.5
a
Carico con bullone max. kN 136.0
Carico senza bullone max. kN 210.0
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci