20200961
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 88,60 € |
5 - 9 | 79,74 € |
10 - 19 | 75,31 € |
20 + | 66,45 € |
Per bullone | M6 |
---|---|
h1 | 63.0 |
h2 | 43.0 |
h3 | 20.0 |
d1 | 32.0 |
d2 | 6.6 |
d3 | M20x1.0 |
a | 4° |
Carico con bullone max. kN | 55.7 |
Carico senza bullone max. kN | 65.0 |
Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.