Menu Ricerca

Regolatore di precisione M10 45.0 79.0 Acciaio

Questo adattatore di precisione a testa inclinata lungo con dado di blocco è destinato alla regolazione accurata e controllata della posizione angolare. È pensato per applicazioni con spazi limitati e può essere personalizzato per fornire le migliori prestazioni e risultati.
Codice articolo:

20200985

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 99,41 €
5 - 9 89,47 €
10 - 19 84,50 €
20 + 74,56 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

99,41 €

1 x 99,41 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Per bullone M10
h1 79.0
h2 54.0
h3 25.0
d1 45.0
d2 11.0
d3 M30x1.5
a
Carico con bullone max. kN 92.9
Carico senza bullone max. kN 120.0
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci