Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 76,57 € |
5 - 9 | 68,91 € |
10 - 19 | 65,08 € |
20 + | 57,43 € |
Per bullone | M6 |
---|---|
h1 | 26.0 |
h2 | 22.0 |
d1 | 25.0 |
d2 | 6.6 |
d3 | M15x1.0 |
a | 4° |
Carico con bullone max. kN | 20.2 |
Carico senza bullone max. kN | 27.1 |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.