Menu Ricerca

Regolatore di precisione M8 32.0 31.0 Acciaio inossidabile

Questo adattatore di precisione a testa inclinata è destinato alla regolazione accurata e controllata della posizione angolare. È pensato per applicazioni con spazi limitati e può essere personalizzato per fornire le migliori prestazioni e risultati.
Codice articolo:

20201418

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 80,76 €
5 - 9 72,68 €
10 - 19 68,65 €
20 + 60,57 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

80,76 €

1 x 80,76 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Per bullone M8
h1 31.0
h2 26.0
d1 32.0
d2 9.0
d3 M20x1.0
a
Carico con bullone max. kN 30.8
Carico senza bullone max. kN 43.4
Materiale Acciaio inossidabile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci