Menu Ricerca

Regolatore di precisione M12 45.0 41.0 Acciaio inossidabile

Questo adattatore di precisione a testa inclinata è destinato alla regolazione accurata e controllata della posizione angolare. È pensato per applicazioni con spazi limitati e può essere personalizzato per fornire le migliori prestazioni e risultati.
Codice articolo:

20201449

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 93,76 €
5 - 9 84,38 €
10 - 19 79,70 €
20 + 70,32 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

93,76 €

1 x 93,76 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Per bullone M12
h1 41.0
h2 34.0
d1 45.0
d2 13.5
d3 M30x1.5
a
Carico con bullone max. kN 54.8
Carico senza bullone max. kN 84.0
Materiale Acciaio inossidabile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci