Menu Ricerca

Regolatore di precisione M30 70.0 60.0 Acciaio inossidabile

Questo adattatore di precisione a testa inclinata è destinato alla regolazione accurata e controllata della posizione angolare. È pensato per applicazioni con spazi limitati e può essere personalizzato per fornire le migliori prestazioni e risultati.
Codice articolo:

20201517

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 159,41 €
5 - 9 143,47 €
10 - 19 135,50 €
20 + 119,56 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

159,41 €

1 x 159,41 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Per bullone M30
h1 60.0
h2 50.0
d1 70.0
d2 33
d3 M50x1.5
a
Carico con bullone max. kN 20.6
Carico senza bullone max. kN 225.0
Materiale Acciaio inossidabile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci