Menu Ricerca

Regolatore di precisione M5 25.0 35.0 Acciaio inossidabile

Questo adattatore di precisione a testa inclinata è destinato alla regolazione accurata e controllata della posizione angolare. È pensato per applicazioni con spazi limitati e può essere personalizzato per fornire le migliori prestazioni e risultati.
Codice articolo:

20201753

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 81,80 €
5 - 9 73,62 €
10 - 19 69,53 €
20 + 61,35 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

81,80 €

1 x 81,80 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Per bullone M5
h1 35.0
h2 50.0
d1 25.0
d2 5.5
d3 M15x1.0
a
Carico con bullone max. kN 22.2
Carico senza bullone max. kN 27.1
Materiale Acciaio inossidabile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci