Menu Ricerca

Regolatore di precisione M16 45.0 54.0 Acciaio inossidabile

Questo adattatore di precisione a testa inclinata è destinato alla regolazione accurata e controllata della posizione angolare. È pensato per applicazioni con spazi limitati e può essere personalizzato per fornire le migliori prestazioni e risultati.
Codice articolo:

20201807

8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 98,58 €
5 - 9 88,72 €
10 - 19 83,79 €
20 + 73,94 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

98,58 €

1 x 98,58 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Per bullone M16
h1 54.0
h2 79.0
d1 45.0
d2 17.5
d3 M30x1.5
a
Carico con bullone max. kN 28.9
Carico senza bullone max. kN 84.0
Materiale Acciaio inossidabile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci