Menu Ricerca

Regolatore di precisione M20 58.0 70.0 Acciaio inossidabile

Questo adattatore di precisione a testa inclinata è destinato alla regolazione accurata e controllata della posizione angolare. È pensato per applicazioni con spazi limitati e può essere personalizzato per fornire le migliori prestazioni e risultati.
Codice articolo:

20201821

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 140,54 €
5 - 9 126,49 €
10 - 19 119,46 €
20 + 105,41 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

140,54 €

1 x 140,54 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Per bullone M20
h1 70.0
h2 102.0
d1 58.0
d2 26.0
d3 M40x1.5
a
Carico con bullone max. kN 59.0
Carico senza bullone max. kN 148.0
Materiale Acciaio inossidabile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci