Menu Ricerca

Regolatore di precisione M24 58.0 102.0 Acciaio inossidabile

Questo adattatore di precisione a testa inclinata lungo con dado di blocco è destinato alla regolazione accurata e controllata della posizione angolare. È pensato per applicazioni con spazi limitati e può essere personalizzato per fornire le migliori prestazioni e risultati.
Codice articolo:

20201968

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 165,70 €
5 - 9 149,13 €
10 - 19 140,85 €
20 + 124,28 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

165,70 €

1 x 165,70 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Per bullone M24
h1 102.0
h2 70.0
h3 32.0
d1 58.0
d2 26.0
d3 M40x1.5
a
Carico con bullone max. kN 20.3
Carico senza bullone max. kN 148.0
Materiale Acciaio inossidabile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci