Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 258,55 € |
5 - 9 | 232,70 € |
10 - 19 | 219,77 € |
20 + | 193,91 € |
Per bullone | M24 |
---|---|
h1 | 123.0 |
h2 | 80.0 |
h3 | 43.0 |
d1 | 70.0 |
d2 | 26.0 |
d3 | M50x1.5 |
a | 4° |
Carico con bullone max. kN | 97.3 |
Carico senza bullone max. kN | 225.0 |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.