Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 247,87 € |
5 - 9 | 223,08 € |
10 - 19 | 210,69 € |
20 + | 185,90 € |
Per bullone | M30 |
---|---|
h1 | 123.0 |
h2 | 80.0 |
h3 | 29.0 |
d1 | 70.0 |
d2 | 33 |
d3 | M50x1.5 |
a | 4° |
Carico con bullone max. kN | 20.6 |
Carico senza bullone max. kN | 225.0 |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.