Menu Ricerca

Regolatore di precisione M20 70.0 83.0 Acciaio inossidabile

Questo adattatore di precisione a testa inclinata è destinato alla regolazione accurata e controllata della posizione angolare. È pensato per applicazioni con spazi limitati e può essere personalizzato per fornire le migliori prestazioni e risultati.
Codice articolo:

20202194

4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 226,12 €
5 - 9 203,51 €
10 - 19 192,20 €
20 + 169,59 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

226,12 €

1 x 226,12 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Per bullone M20
h1 83.0
h2 123.0
d1 70.0
d2 22.0
d3 M50x1.5
a
Carico con bullone max. kN 136.0
Carico senza bullone max. kN 225.0
Materiale Acciaio inossidabile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci