Quantità | Prezzo unitario |
---|
Per bullone | M20 |
---|---|
h1 | 102.0 |
h2 | 70.0 |
h3 | 32.0 |
d1 | 58.0 |
d2 | 22.0 |
d3 | M40x1.5 |
a | 4° |
Carico con bullone max. kN | 90.0 |
Carico senza bullone max. kN | 210.0 |
Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.