Menu Ricerca

Adattatori di precisione - testa inclinata

Disponibile

Questi adattatori di precisione con testa inclinata forniscono capacità di regolazione fine consentendo posizionamento, allineamento o calibrazione esatti di un oggetto. Il meccanismo di inclinazione è il cuore dell'adattatore, che consente un'esatta regolazione angolare della piattaforma di montaggio.

Sono progettati per applicazioni con spazio limitato e possono essere modificati per garantire prestazioni ottimali e i risultati desiderati.

Una volta regolati, mantengono la posizione garantendo la stabilità durante il funzionamento. Ciò è particolarmente importante quando vibrazioni, forze esterne o variazioni di temperatura possono influire sull'installazione. Solitamente utilizzati in elettronica, robotica, macchine utensili e apparecchiature medicali.

  • Una volta regolati, mantengono la posizione garantendo la stabilità durante il funzionamento.
  • Progettati per applicazioni con spazio limitato.
  • Utilizzati in elettronica, robotica, macchine utensili e apparecchiature medicali.
Materiale: Acciaio, Acciaio inossidabile Codice Serie: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
119 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità h2 Per bullone d1 Materiale d2 d3 h1 Acquista
7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0
M6
32.0
Acciaio inossidabile
6.6
M20x1.0
37.0
Richiedi il lead time qui
32.0
M8
32.0
Acciaio inossidabile
9.0
M20x1.0
37.0
66,45 € - 88,60 € 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
43.0
M6
32.0
Acciaio
6.6
M20x1.0
63.0
89,15 € - 118,86 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
70.0
M24
58.0
Acciaio
26.0
M40x1.5
102.0
59,97 € - 79,96 € Richiedi il lead time qui
35.0
M6
25.0
Acciaio
6.5
M15x1.0
50.0
56,48 € - 75,31 € Richiedi il lead time qui
32.0
M8
32.0
Acciaio
9.0
M20x1.0
37.0
119,56 € - 159,41 € Richiedi il lead time qui
50.0
M24
70.0
Acciaio inossidabile
26.0
M50x1.5
60.0
61,35 € - 81,80 € Richiedi il lead time qui
50.0
M5
25.0
Acciaio inossidabile
5.5
M15x1.0
35.0
73,94 € - 98,58 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
79.0
M16
45.0
Acciaio inossidabile
17.5
M30x1.5
54.0
169,59 € - 226,12 € Richiedi il lead time qui
123.0
M30
70.0
Acciaio inossidabile
33
M50x1.5
83.0
75,51 € - 100,68 € Richiedi il lead time qui
35.0
M5
25.0
Acciaio inossidabile
5.5
M15x1.0
50.0
94,39 € - 125,85 € Richiedi il lead time qui
54.0
M10
45.0
Acciaio inossidabile
11.0
M30x1.5
79.0
116,42 € - 155,22 € Richiedi il lead time qui
70.0
M20
58.0
Acciaio inossidabile
22.0
M40x1.5
102.0
84,95 € - 113,26 € Richiedi il lead time qui
43.0
M8
32.0
Acciaio inossidabile
9.0
M20x1.0
63.0
58,25 € - 77,67 € Richiedi il lead time qui
26.0
M10
32.0
Acciaio
11.0
M20x1.0
31.0
74,56 € - 99,41 € Richiedi il lead time qui
54.0
M10
45.0
Acciaio
11.0
M30x1.5
79.0
57,05 € - 76,06 € Richiedi il lead time qui
34.0
M10
45.0
Acciaio
11.0
M30x1.5
41.0
50,24 € - 66,99 € Richiedi il lead time qui
63.0
M8
32.0
Acciaio
9.0
M20x1.0
43.0
48,62 € - 64,83 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0
M6
25.0
Acciaio
6.6
M15x1.0
35.0
69,47 € - 92,62 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
102.0
M16
58.0
Acciaio
22.0
M40x1.5
70.0
  • di 6
Regolatore di precisione M6 32.0 37.0 Acciaio inossidabile

20200138


Livelli di giacenza
7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Per bullone
    M6
  • h1
    37.0
  • h2
    32.0
  • d1
    32.0
  • d2
    6.6
Regolatore di precisione M8 32.0 37.0 Acciaio inossidabile

20200145


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M8
  • h1
    37.0
  • h2
    32.0
  • d1
    32.0
  • d2
    9.0
Regolatore di precisione M6 32.0 63.0 Acciaio

20200961

Fascia di prezzo
88,60 € - 66,45 €

Livelli di giacenza
15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Per bullone
    M6
  • h1
    63.0
  • h2
    43.0
  • h3
    20.0
  • d1
    32.0
Regolatore di precisione M24 58.0 102.0 Acciaio

20201036

Fascia di prezzo
118,86 € - 89,15 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Per bullone
    M24
  • h1
    102.0
  • h2
    70.0
  • h3
    32.0
  • d1
    58.0
Regolatore di precisione M6 25.0 50.0 Acciaio

20200954

Fascia di prezzo
79,96 € - 59,97 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M6
  • h1
    50.0
  • h2
    35.0
  • h3
    15.0
  • d1
    25.0
Regolatore di precisione M8 32.0 37.0 Acciaio

20199999

Fascia di prezzo
75,31 € - 56,48 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M8
  • h1
    37.0
  • h2
    32.0
  • d1
    32.0
  • d2
    9.0
Regolatore di precisione M24 70.0 60.0 Acciaio inossidabile

20201500

Fascia di prezzo
159,41 € - 119,56 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M24
  • h1
    60.0
  • h2
    50.0
  • d1
    70.0
  • d2
    26.0
Regolatore di precisione M5 25.0 35.0 Acciaio inossidabile

20201753

Fascia di prezzo
81,80 € - 61,35 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M5
  • h1
    35.0
  • h2
    50.0
  • d1
    25.0
  • d2
    5.5
Regolatore di precisione M16 45.0 54.0 Acciaio inossidabile

20201807

Fascia di prezzo
98,58 € - 73,94 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Per bullone
    M16
  • h1
    54.0
  • h2
    79.0
  • d1
    45.0
  • d2
    17.5
Regolatore di precisione M30 70.0 83.0 Acciaio inossidabile

20201852

Fascia di prezzo
226,12 € - 169,59 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M30
  • h1
    83.0
  • h2
    123.0
  • d1
    70.0
  • d2
    33
Regolatore di precisione M5 25.0 50.0 Acciaio inossidabile

20201876

Fascia di prezzo
100,68 € - 75,51 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M5
  • h1
    50.0
  • h2
    35.0
  • h3
    15.0
  • d1
    25.0
Regolatore di precisione M10 45.0 79.0 Acciaio inossidabile

20201913

Fascia di prezzo
125,85 € - 94,39 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M10
  • h1
    79.0
  • h2
    54.0
  • h3
    25.0
  • d1
    45.0
Regolatore di precisione M20 58.0 102.0 Acciaio inossidabile

20201951

Fascia di prezzo
155,22 € - 116,42 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M20
  • h1
    102.0
  • h2
    70.0
  • h3
    32.0
  • d1
    58.0
Regolatore di precisione M8 32.0 63.0 Acciaio inossidabile

20202200

Fascia di prezzo
113,26 € - 84,95 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M8
  • h1
    63.0
  • h2
    43.0
  • h3
    20.0
  • d1
    32.0
Regolatore di precisione M10 32.0 31.0 Acciaio

20200497

Fascia di prezzo
77,67 € - 58,25 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M10
  • h1
    31.0
  • h2
    26.0
  • d1
    32.0
  • d2
    11.0
Regolatore di precisione M10 45.0 79.0 Acciaio

20200985

Fascia di prezzo
99,41 € - 74,56 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M10
  • h1
    79.0
  • h2
    54.0
  • h3
    25.0
  • d1
    45.0
Regolatore di precisione M10 45.0 41.0 Acciaio

20201197

Fascia di prezzo
76,06 € - 57,05 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M10
  • h1
    41.0
  • h2
    34.0
  • d1
    45.0
  • d2
    11.0
Regolatore di precisione M8 32.0 43.0 Acciaio

20201265

Fascia di prezzo
66,99 € - 50,24 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M8
  • h1
    43.0
  • h2
    63.0
  • d1
    32.0
  • d2
    9.0
Regolatore di precisione M6 25.0 35.0 Acciaio

20200817

Fascia di prezzo
64,83 € - 48,62 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Per bullone
    M6
  • h1
    35.0
  • h2
    50.0
  • d1
    25.0
  • d2
    6.6
Regolatore di precisione M16 58.0 70.0 Acciaio

20200879

Fascia di prezzo
92,62 € - 69,47 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Per bullone
    M16
  • h1
    70.0
  • h2
    102.0
  • d1
    58.0
  • d2
    22.0