Menu Ricerca

Adattatori di precisione - testa inclinata

Disponibile

Questi adattatori di precisione con testa inclinata forniscono capacità di regolazione fine consentendo posizionamento, allineamento o calibrazione esatti di un oggetto. Il meccanismo di inclinazione è il cuore dell'adattatore, che consente un'esatta regolazione angolare della piattaforma di montaggio.

Sono progettati per applicazioni con spazio limitato e possono essere modificati per garantire prestazioni ottimali e i risultati desiderati.

Una volta regolati, mantengono la posizione garantendo la stabilità durante il funzionamento. Ciò è particolarmente importante quando vibrazioni, forze esterne o variazioni di temperatura possono influire sull'installazione. Solitamente utilizzati in elettronica, robotica, macchine utensili e apparecchiature medicali.

  • Una volta regolati, mantengono la posizione garantendo la stabilità durante il funzionamento.
  • Progettati per applicazioni con spazio limitato.
  • Utilizzati in elettronica, robotica, macchine utensili e apparecchiature medicali.
Materiale: Acciaio, Acciaio inossidabile Codice Serie: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
119 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità h2 Per bullone d1 Materiale d2 d3 h1 Acquista
69,70 € - 92,93 € Richiedi il lead time qui
102.0
M24
58.0
Acciaio
26.0
M40x1.5
70.0
59,97 € - 79,96 € Richiedi il lead time qui
35.0
M4
25.0
Acciaio
4.5
M15x1.0
50.0
84,95 € - 113,26 € Richiedi il lead time qui
44.0
M16
58.0
Acciaio inossidabile
17.5
M40x1.5
53.0
60,57 € - 80,76 € 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0
M8
32.0
Acciaio inossidabile
9.0
M20x1.0
31.0
60,57 € - 80,76 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0
M10
32.0
Acciaio inossidabile
11.0
M20x1.0
31.0
70,32 € - 93,76 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0
M10
45.0
Acciaio inossidabile
11.0
M30x1.5
41.0
91,72 € - 122,29 € Richiedi il lead time qui
61.0
M20
70.0
Acciaio
26.0
M50x1.5
71.0
91,72 € - 122,29 € Richiedi il lead time qui
61.0
M30
70.0
Acciaio
39.0
M50x1.5
71.0
60,58 € - 80,77 € Richiedi il lead time qui
27.0
M4
25.0
Acciaio inossidabile
4.5
M15x1.0
31.0
63,91 € - 85,21 € Richiedi il lead time qui
32.0
M10
32.0
Acciaio inossidabile
11.0
M20x1.0
37.0
150,45 € - 200,60 € Richiedi il lead time qui
61.0
M20
70.0
Acciaio inossidabile
26.0
M50x1.5
71.0
53,45 € - 71,27 € Richiedi il lead time qui
27.0
M4
25.0
Acciaio
4.5
M15x1.0
31.0
62,75 € - 83,66 € Richiedi il lead time qui
41.0
M16
45.0
Acciaio
17.5
M30x1.5
48.0
50,72 € - 67,63 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0
M6
32.0
Acciaio
6.6
M20x1.0
31.0
81,13 € - 108,17 € Richiedi il lead time qui
50.0
M20
70.0
Acciaio
22.0
M50x1.5
60.0
95,63 € - 127,51 € Richiedi il lead time qui
123.0
M24
70.0
Acciaio
26.0
M50x1.5
83.0
69,70 € - 92,93 € Richiedi il lead time qui
102.0
M20
58.0
Acciaio
26.0
M40x1.5
70.0
73,94 € - 98,58 € 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
79.0
M10
45.0
Acciaio inossidabile
11.0
M30x1.5
54.0
50,72 € - 67,63 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0
M8
32.0
Acciaio
9.0
M20x1.0
31.0
68,48 € - 91,30 € Richiedi il lead time qui
44.0
M20
58.0
Acciaio
22.0
M40x1.5
53.0
  • di 6
Regolatore di precisione M24 58.0 70.0 Acciaio

20200893

Fascia di prezzo
92,93 € - 69,70 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M24
  • h1
    70.0
  • h2
    102.0
  • d1
    58.0
  • d2
    26.0
Regolatore di precisione M4 25.0 50.0 Acciaio

20200930

Fascia di prezzo
79,96 € - 59,97 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M4
  • h1
    50.0
  • h2
    35.0
  • h3
    15.0
  • d1
    25.0
Regolatore di precisione M16 58.0 53.0 Acciaio inossidabile

20201463

Fascia di prezzo
113,26 € - 84,95 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M16
  • h1
    53.0
  • h2
    44.0
  • d1
    58.0
  • d2
    17.5
Regolatore di precisione M8 32.0 31.0 Acciaio inossidabile

20201418

Fascia di prezzo
80,76 € - 60,57 €

Livelli di giacenza
7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Per bullone
    M8
  • h1
    31.0
  • h2
    26.0
  • d1
    32.0
  • d2
    9.0
Regolatore di precisione M10 32.0 31.0 Acciaio inossidabile

20201425

Fascia di prezzo
80,76 € - 60,57 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Per bullone
    M10
  • h1
    31.0
  • h2
    26.0
  • d1
    32.0
  • d2
    11.0
Regolatore di precisione M10 45.0 41.0 Acciaio inossidabile

20201432

Fascia di prezzo
93,76 € - 70,32 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Per bullone
    M10
  • h1
    41.0
  • h2
    34.0
  • d1
    45.0
  • d2
    11.0
Regolatore di precisione M20 70.0 71.0 Acciaio

20200077

Fascia di prezzo
122,29 € - 91,72 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M20
  • h1
    71.0
  • h2
    61.0
  • d1
    70.0
  • d2
    26.0
Regolatore di precisione M30 70.0 71.0 Acciaio

20200091

Fascia di prezzo
122,29 € - 91,72 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M30
  • h1
    71.0
  • h2
    61.0
  • d1
    70.0
  • d2
    39.0
Regolatore di precisione M4 25.0 31.0 Acciaio inossidabile

20200107

Fascia di prezzo
80,77 € - 60,58 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M4
  • h1
    31.0
  • h2
    27.0
  • d1
    25.0
  • d2
    4.5
Regolatore di precisione M10 32.0 37.0 Acciaio inossidabile

20200152

Fascia di prezzo
85,21 € - 63,91 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M10
  • h1
    37.0
  • h2
    32.0
  • d1
    32.0
  • d2
    11.0
Regolatore di precisione M20 70.0 71.0 Acciaio inossidabile

20200220

Fascia di prezzo
200,60 € - 150,45 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M20
  • h1
    71.0
  • h2
    61.0
  • d1
    70.0
  • d2
    26.0
Regolatore di precisione M4 25.0 31.0 Acciaio

20199951

Fascia di prezzo
71,27 € - 53,45 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M4
  • h1
    31.0
  • h2
    27.0
  • d1
    25.0
  • d2
    4.5
Regolatore di precisione M16 45.0 48.0 Acciaio

20200039

Fascia di prezzo
83,66 € - 62,75 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M16
  • h1
    48.0
  • h2
    41.0
  • d1
    45.0
  • d2
    17.5
Regolatore di precisione M6 32.0 31.0 Acciaio

20200473

Fascia di prezzo
67,63 € - 50,72 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Per bullone
    M6
  • h1
    31.0
  • h2
    26.0
  • d1
    32.0
  • d2
    6.6
Regolatore di precisione M20 70.0 60.0 Acciaio

20200534

Fascia di prezzo
108,17 € - 81,13 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M20
  • h1
    60.0
  • h2
    50.0
  • d1
    70.0
  • d2
    22.0
Regolatore di precisione M24 70.0 83.0 Acciaio

20200916

Fascia di prezzo
127,51 € - 95,63 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M24
  • h1
    83.0
  • h2
    123.0
  • d1
    70.0
  • d2
    26.0
Regolatore di precisione M20 58.0 70.0 Acciaio

20200886

Fascia di prezzo
92,93 € - 69,70 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M20
  • h1
    70.0
  • h2
    102.0
  • d1
    58.0
  • d2
    26.0
Regolatore di precisione M10 45.0 54.0 Acciaio inossidabile

20200305

Fascia di prezzo
98,58 € - 73,94 €

Livelli di giacenza
11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Per bullone
    M10
  • h1
    54.0
  • h2
    79.0
  • d1
    45.0
  • d2
    11.0
Regolatore di precisione M8 32.0 31.0 Acciaio

20200480

Fascia di prezzo
67,63 € - 50,72 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Per bullone
    M8
  • h1
    31.0
  • h2
    26.0
  • d1
    32.0
  • d2
    9.0
Regolatore di precisione M20 58.0 53.0 Acciaio

20200510

Fascia di prezzo
91,30 € - 68,48 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M20
  • h1
    53.0
  • h2
    44.0
  • d1
    58.0
  • d2
    22.0