Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 52,47 € |
5 - 9 | 47,22 € |
10 - 19 | 44,60 € |
20 + | 39,35 € |
Tipo adattatore | Con controdado |
---|---|
Per bullone | M6 |
h1 | 29.0 |
h2 | 24.0 |
h3 | 5.0 |
d1 | 32.0 |
d2 | 6.6 |
d3 | M20x1.0 |
Carico con bullone max. kN | 55.70 |
Carico senza bullone max. kN | 65.00 |
Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.