Quantità | Prezzo unitario |
---|
Tipo adattatore | Con controdado |
---|---|
Per bullone | M20 |
h1 | 46.0 |
h2 | 37.0 |
h3 | 9.0 |
d1 | 58.0 |
d2 | 22.0 |
d3 | M40x1.5 |
Carico con bullone max. kN | 90.00 |
Carico senza bullone max. kN | 210.0 |
Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare