Menu Ricerca

Regolatore di precisione M5 25.0 24.0 Acciaio inossidabile

Questo adattatore di altezza di precisione con dado di blocco consente una regolazione accurata di movimenti, posizioni o forze in una varietà di applicazioni. La sua capacità di fornire un controllo preciso lo rende uno strumento essenziale in importanti processi ingegneristici e industriali.
Codice articolo:

20199791

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard:

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo adattatore Con controdado
Per bullone M5
h1 24.0
h2 20.0
h3 4.0
d1 25.0
d2 5.5
d3 M15x1.0
Carico con bullone max. kN 24.14
Carico senza bullone max. kN 27.10
Materiale Acciaio inossidabile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci