Quantità | Prezzo unitario |
---|
Tipo adattatore | Con controdado |
---|---|
Per bullone | M8 |
h1 | 29.0 |
h2 | 24.0 |
h3 | 5.0 |
d1 | 32.0 |
d2 | 9.0 |
d3 | M20x1.0 |
Carico con bullone max. kN | 30.86 |
Carico senza bullone max. kN | 43.40 |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare