20200619
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 53,81 € |
5 - 9 | 48,43 € |
10 - 19 | 45,74 € |
20 + | 40,36 € |
Tipo adattatore | Standard |
---|---|
Per bullone | M12 |
h1 | 67.0 |
h2 | 42.0 |
h3 | 25.0 |
d1 | 45.0 |
d2 | 13.5 |
d3 | M30x1.5 |
Carico con bullone max. kN | 80.40 |
Carico senza bullone max. kN | 120.0 |
Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare