Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 61,66 € |
5 - 9 | 55,49 € |
10 - 19 | 52,41 € |
20 + | 46,25 € |
Tipo adattatore | Con controdado |
---|---|
Per bullone | M8 |
h1 | 55.0 |
h2 | 41.0 |
h3 | 14.0 |
d1 | 32.0 |
d2 | 9.0 |
d3 | M20x1.0 |
Carico con bullone max. kN | 48.00 |
Carico senza bullone max. kN | 65.00 |
Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare