Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 68,34 € |
5 - 9 | 61,51 € |
10 - 19 | 58,09 € |
20 + | 51,26 € |
Tipo adattatore | Con controdado |
---|---|
Per bullone | M12 |
h1 | 67.0 |
h2 | 49.0 |
h3 | 18.0 |
d1 | 45.0 |
d2 | 13.5 |
d3 | M30x1.5 |
Carico con bullone max. kN | 80.40 |
Carico senza bullone max. kN | 120.0 |
Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.