20201241
Quantità | Prezzo unitario |
---|
Tipo adattatore | Standard |
---|---|
Per bullone | M12 |
h1 | 29.0 |
h2 | 22.0 |
h3 | 7.0 |
d1 | 45.0 |
d2 | 13.5 |
d3 | M30x1.5 |
Carico con bullone max. kN | 80.40 |
Carico senza bullone max. kN | 120.0 |
Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare